??
CAD-Modellauswahl
AM98E153
HELP_VARIABLE
Firma
Ipf Electronic
Beschreibung
Zylindersensoren - Montagebänder
Stückliste
AM98E153
IDNR
AM98E153
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zubehör Magnetisch, Montageband, 259x9,5mm, Spannweite 35-68mm, für Sensor MZ07, rostfreier Stahl
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
AM98E153
DELTIME
Planlieferzeit
7
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
perforiert
ARDTEME_FUERSENSOR
für Sensor
MZ07
ARDTEME_MONTAGEART
Montageart
Schraubbefestigung
ARDTEME_OBERFLAECHE
Oberfläche
unbehandelt
ARDTEME_WERKSTOFF
Werkstoff
rostfreier Stahl
ARDTEME_ZURBEFESTIGUNGAN
Zur Befestigung an
Zylinder rund
ARDTEME_BREITE
Breite
9,5mm
ARDTEME_LAENGE
Länge
259mm
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
Maximales Anzugsmoment
4Nm
ARDTEME_SPANNWEITE
Spannweite
35 - 68
ARDTEME_ZYLINDERDURCHMESSER
Zylinder Durchmesser
32 - 63
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D