??
Výběr CAD modelu
OL400321
HELP_VARIABLE
Společnost
Ipf Electronic
Popis
Zesilovač, optický kabel, plastová vlákna
Kusovník
OL400321
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Optická vlákna jsou v kombinaci s vhodným zesilovačem bezdotykové a neopotřebitelné polohové spínače, které lze také použít v náročných podmínkách. Zachycují objekty bez ohledu na jejich vlastnosti (např. tvar, barvu, strukturu povrchu, materiál). Vzhledem k tomu, že optická vlákna, popř. hlavy mají malé rozměry a jsou dodatečně pružná, lze snímání objektů vyřešit velmi elegantně i v obtížně dostupných oblastech. Optická vlákna mohou být používána ve výbušných prostorech a v zónách s elektrickými a / nebo magnetickými poli (vysokonapěťové systémy, elektrická svařovací zařízení) bez zvláštních opatření, protože jejich funkce není narušena. Optická vlákna jsou k dispozici v provedení jako jednosměrná světelná závora nebo tlačítka.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Zobrazení
LED displej
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Provedení spínací funkce
Rozpínací kontakt / spínací kontakt
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESALARMAUSGANGS
Provedení výstupu alarmu
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Provedení elektrické přípojky
Konektor M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Provedení spínacího výstupu
PNP/NPN
ARDTEME_BAUFORM
Design
Kvádr
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Postup nastavení
Potenciometry
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Odolné proti zkratům
Ano
ARDTEOP_LICHTART
Druh světla
Infračervené světlo
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Druh krytí (IP)
IP65
ARDTEEL_TASTFUNKTION
Snímací funkce
světlem/tmou přepínaný/fázovaný
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Chráněné proti přepólování
Ano
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Materiál krytu
Hliník
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESLICHTLEITERANSCHLUSSES
Návrh připojení optických vláken
šroubové připojení M18
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Výstupní funkce
Spínací bod
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Odezva/doba poklesu
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Počet spínacích výstupů
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Jmenovitý spínací proud
400mA
ARDTEME_BREITE
Šířka
40mm
ARDTEME_HOEHE
Výška
42mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Proud naprázdno
30mA
ARDTEME_LAENGE
Délka
83,5mm
ARDTEEL_POLZAHL
Počet pinů
4
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
Hystereze
15%
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Frekvence spínání
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Pokles napětí
2V
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Vlnová délka snímače
880nm
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Provozní napětí (DC)
10 - 35
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Okolní teplota
-10 - 60
ISSUE_DATE
Poslední aktualizace
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Náhled zboží
Náhled zboží
PRODUKTDATENBLATT
Produktový list technických údajů
Produktový list technických údajů
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D