??
Seleção de modelos em CAD
VK06F004
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Tomadas de cabos / conectores pré-montados nos dois lados
Lista de peças
VK06F004
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
As tomadas de cabo ipf são utilizadas principalmente para estabelecer a ligação eléctrica de sensores. As suas características caracterizam-se por um design robusto, os mais elevados graus de protecção (IP67 | IP68 | IP69K) e, se desejado, com blindagem de 360°. Com as características: pronto para bus, adequado para utilização com correntes de arrasto e robôs, resistência a óleo e produtos químicos, resistência a faíscas de soldadura, a sua resistência a agentes de limpeza ou limpeza de alta pressão e jacto de vapor, a gama de temperaturas alargada até +230°C, a tecnologia de interligação rápida e propriedades especiais de transmissão de dados, as tomadas de cabo satisfazem todos os requisitos na tecnologia de automação.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEME_ADERAUFBAU
Estrutura de base
ARDTEEL_ANZEIGE
Ecrã
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTESANSCHLUSSA
Tipo de contacto da ficha Ligação A
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTESANSCHLUSSB
Tipo de contacto da ficha Ligação B
Macho (ficha)
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versão
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSA
Ligação eléctrica versão A
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSB
Ligação eléctrica versão B
ARDTEME_FARBEDESKABELMANTELS
Cor da bainha do cabo
ARDTE00_FLAMMWIDRIG
Retardador de chama
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNGANSCHLUSSA
Ligação de alimentação do cabo A
ARDTEME_KODIERUNGANSCHLUSSA
Ligação de codificação A
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNGANSCHLUSSB
Ligação de alimentação do cabo B
ARDTEME_KODIERUNGANSCHLUSSB
Ligação de codificação B
ARDTEME_BIEGEZYKLEN
Ciclos de flexão
ARDTEME_TORSIONSZYKLEN
Ciclos de torção
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Classe de protecção (IP)
ARDTEME_WERKSTOFFDERKONTAKTBESCHICHTUNG
Material de revestimento de contacto
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material do invólucro
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Material da bainha do cabo
ARDTEME_WERKSTOFFDESKONTAKTGRUNDKOERPERS
Material da base de contacto
ARDTEME_WERKSTOFFDERVERSCHRAUBUNG
Material da união roscada
ARDTEME_ADERZAHL
Número do fio
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Secção transversal do núcleo
ARDTEEL_DURCHGANGSWIDERSTAND
Resistência de contacto
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Diâmetro do cabo
ARDTEME_KABELLAENGE
Comprimento do cabo
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSDREHMOMENTANSCHLUSSA
Binário de aperto máximo da ligação A
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSDREHMOMENTANSCHLUSSB
Binário máximo de aperto da ligação B
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSA
Número de pólos de ligação A
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSB
Número de pólos de ligação B
ARDTEEL_STROMBELASTBARKEIT
Capacidade de carga actual
ARDTEOP_VERSCHMUTZUNGSGRAD
Nível de poluição
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Tensão de funcionamento (AC 50Hz)
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensão de funcionamento (DC)
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
ARDTEME_ZULKABELAUSSENTEMPERATUR_FESTVERLEGT
Temperatura exterior admissível do cabo, instalação fixa
ARDTEME_ZULKABELAUSSENTEMPERATUR_INBEWEGUNG
Temperatura exterior admissível do cabo, em movimento
ISSUE_DATE
Última actualização
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Visualização do artigo
Visualização do artigo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D