??
Selección de modelo CAD
VY03E115
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Temporizadores
Lista de materiales
VY03E115
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Nuestros relés temporizados / prolongaciones de impulsos multifuncionales son una auténtica alternativa para solucionar muchos problemas en la técnica del nanocontrol. Así, por ejemplo, pueden conectarse o desconectarse con retardo las señales de entrada después de un tiempo preajustado. Para disminuir el almacenamiento se ofrecen relés multifuncionales que, además de las funciones ya mencionadas, ofrecen también modos de trabajo como el barrido en conexión, dando forma a los impulsos o de modo secuencial. Además está integrada una conmutación estrella/triángulo para contactores de carga en el control de arranque del motor. La inversión de la lógica de conmutación, o también la polaridad, es posible con nuestros ágiles convertidores de señales / prolongaciones. Éstas se caracterizan por unos tiempos de respuesta muy cortos y una elevada frecuencia de conmutación. Como circuito de entrada para un PLC estos equipos son ideales para detectar cortos cambios de señal o cambios de nivel.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Pantalla
pantalla LED
ARDTEEL_ARTDERSIGNALVERARBEITUNG
Tipo de procesamiento de señal
ARDTEEL_ARTDESAUSGANGSSIGNALS
Tipo de señal de salida
PNP
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTESANSCHLUSSA
Tipo de contacto enchufable, conexión A
Hembrilla
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTESANSCHLUSSB
Tipo de contacto enchufable, conexión B
Conector macho
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ejecución de la función de conmutación
Contacto NA
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESEINGANGSSIGNALS
Versión de la señal de entrada
PNP
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSIGNALAUSGANGS
Versión de la salida de señales
PNP
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSIGNALEINGANGSA
Versión de la entrada de señales A
PNP
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSA
Versión de la conexión eléctrica A
M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSB
Versión de la conexión eléctrica B
M12
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procedimiento de ajuste
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNGANSCHLUSSA
Paso de cables conexión A
recto
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNGANSCHLUSSB
Paso de cables conexión B
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
A prueba de cortocircuitos
ARDTEME_MONTAGEART
Tipo de montaje
Montaje directo
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
IP67
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
Plástico
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Tiempo de respuesta/caída
ARDTEEL_ANZAHLDERAUSGAENGE_VERZOEGERT_SCHLIESSER
Cantidad de salidas, retardadas, contacto NA
1
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Cantidad de salidas de conmutación
1
ARDTEEL_ANZAHLDERZEITBEREICHE
Cantidad de rangos de tiempo
1
ARDTEME_DURCHMESSER
Diámetro
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corriente de conmutación asignada
150mA
ARDTEME_KABELLAENGE
Longitud de cable
ARDTEME_LAENGE
Longitud
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corriente en vacío
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSA
Número de polos de la conexión A
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSB
Número de polos de la conexión B
4
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Tensión de conmutación
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Temperatura de almacenamiento
ARDTEEL_IMPULSVERLAENGERUNG
Prolongación de impulsos
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
ARDTEEL_ZEITBEREICH
Rango de tiempo
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D