??
Výběr CAD modelu
AO000397
HELP_VARIABLE
Společnost
Ipf Electronic
Popis
Světla na husím krku
Kusovník
AO000397
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
LED světla jsou vyžadována téměř ve všech průmyslových oblastech. Odpovídající osvětlení pracovního prostoru zajišťuje lepší viditelnost, zvyšuje kvalitu výroby, zlepšuje bezpečnost práce a také pomáhá šetřit náklady na energii. Dlouhá životnost nezávislá na spínacím cyklu snižuje náklady na údržbu a zvyšuje dostupnost. LED světla se používají k osvětlení pracovišť, pracovních ploch strojů, ovládacích skříní a mnoha dalších aplikací.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Provedení
Osvětlení labutího krku
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Provedení elektrické přípojky
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESLEUCHTENFUSSES
Provedení stojanu svítidla
ARDTEME_BAUFORM
Design
Labutí krk
ARDTE00_BESONDERHEITEN
Zvláštnosti
ARDTEOP_LICHTART
Druh světla
Bílé světlo
ARDTEME_MONTAGEART
Druh montáže
ARDTE00_RISIKOGRUPPE
Rizikové skupiny
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Druh krytí (IP)
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Třída ochrany
ARDTEME_STREUVERHALTENFRONTSCHEIBE
Rozptylové vlastnosti čelního skla
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Chráněné proti přepólování
ARDTEME_GEWINDEMASS
Rozměr závitu
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Materiál krytu
ARDTEME_ADERZAHL
Počet vodičů
ARDTEME_WERKSTOFFFRONTSCHEIBE
Materiál čelního skla
ARDTEOP_ANZAHLDERLEDS
Počet LED
ARDTEOP_BELEUCHTUNGSSTAERKEBEI500MMABSTAND
Osvětlení při 500mm, vzdálenosti
ARDTEME_BREITE
Šířka
ARDTEOP_BELEUCHTUNGSSTAERKEIMZENTRUMABSTAND1M
Osvětlení ve středu (vzdálenost 1 m)
ARDTEEL_BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM
Jmenovitý provozní proud
ARDTEME_KABELLAENGE
Délka kabelu
ARDTEME_DURCHMESSER
Průměr
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Stoupání závitu
ARDTEOP_FARBTEMPERATUR
Barevná teplota
ARDTEEL_LEISTUNG
Výkon
ARDTEME_LAENGE
Délka
ARDTEEL_POLZAHL
Počet pinů
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
Úhel otvoru
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Provozní napětí (AC 50 Hz)
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Provozní napětí (DC)
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Okolní teplota
ISSUE_DATE
Poslední aktualizace
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Náhled zboží
Náhled zboží
PRODUKTDATENBLATT
Produktový list technických údajů
Produktový list technických údajů
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D