??
CAD-Modellauswahl
UY000001
HELP_VARIABLE
Firma
Ipf Electronic
Beschreibung
Suchgerät
Stückliste
UY000001
IDNR
UY000001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Akustisches Leckagesuchgerät, Leckagesuchgerät, 96x280x263mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Beim Ausströmen von Gasen aus Leckagen in Rohrleitungssystemen entstehen Geräusche im Ultraschallbereich. Mit dem Leckagesuchgerät lassen sich auch kleinste Leckagen, die für das menschliche Ohr nicht hörbar und aufgrund ihrer Größe auch nicht sichtbar sind, bereits aus mehreren Metern Entfernung orten. Der nicht hörbare Ultraschall wird, zusätzlich zu den im Display dargestellten Emissionspegel, in hörbare Frequenzen umgewandelt. Mit dem bequem zu tragenden, schalldichten Kopfhörer können diese Geräusche auch in lauten Umgebungen wahrgenommen werden. Die integrierte Software errechnet auf Basis der Luftaustrittsmenge automatisch die Kosten durch das Leck entstehenden Kosten. Optional erhältliches Zubehör vereinfacht die Handhabung.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
UY000001
DELTIME
Planlieferzeit
28
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
TFT-Touchdisplay
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
Leckagesuchgerät
ARDTE00_EMPFINDLICHKEIT
Empfindlichkeit
min: 0,1l/min bei 6bar und 5m Distanz
ARDTEOP_LASERKLASSE
Laserklasse
Klasse 2
ARDTEEL_STROMVERSORGUNG
Stromversorgung
Interner 7,4V Lithium-Ion Akku
ARDTE00_TOLERANZARBEITSFREQUENZ
Toleranz Arbeitsfrequenz
+/- 2kHz
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Unterstützte Kommunikationsschnittstelle
USB für Datenexport/- import und Sofwareupdates
ARDTE00_ARBEITSFREQUENZ
Arbeitsfrequenz
40kHz
ARDTEEL_BETRIEBSZEIT
Betriebszeit
9h
ARDTEME_BREITE
Breite
263mm
ARDTEME_HOEHE
Höhe
96mm
ARDTEEL_LADEZEIT
Ladezeit
4h
ARDTEOP_LASERAUSGANGSLEISTUNG
Laser - Ausgangsleistung
1mW
ARDTEME_LAENGE
Länge
280mm
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Lagertemperatur
-20 - 50
ARDTEOP_LASERWELLENLAENGE
Laser - Wellenlänge
645 - 660
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-5 - 40
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D