{ipf_electronic/anschlagstoessel/anschlagstoessel.prj},{NB=AY000068},{IDNR=AY000068},{ARDTEME_BETAETIGUNGSKRAFT=3},{DESCSHORT=Zubehör Sensor, Anschlag, M12x1 77lang, VA, Stößel},{DESCLONG=},{MANUID=AY000068},{DELTIME=2},{ARDTE00_AUSFUEHRUNG=},{ARDTE00_BESONDERHEITEN=},{ARDTEME_UEBERHUB=},{ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES=VA},{ARDTEME_GEWINDEMASSDERINNENBOHRUNG=},{ARDTEME_GEWINDEMASS=M12},{ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT=0,01mm},{ARDTEME_GEWINDELAENGE=60mm},{ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG=1mm},{ARDTEME_LAENGE=77mm},{ARDTEME_SCHLUESSELWEITE=12mm},{ARDTEME_ANSCHLAGHUB=1,6mm},{ARDTEME_MAX_ANSCHLAGSKRAFT=200N},{ISSUE_DATE=02.11.2023},{ARTIKELANSICHT=Artikelansicht},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
AY000068
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Stop tappets
Bill of material
AY000068
IDNR
AY000068
AY000068
DESCSHORT
Short Description
accessories sensor, Limit stop, M12x1 77long, Stainless steel, tappet
accessories sensor, Limit stop, M12x1 77long, Stainless steel, tappet
DESCLONG
Long Description
MANUID
Product ID of the Manufacturer
AY000068
AY000068
DELTIME
Delivery Time
2
2
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Version
ARDTE00_BESONDERHEITEN
Features
ARDTEME_UEBERHUB
overstroke
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Housing material
Stainless steel
Stainless steel
ARDTEME_GEWINDEMASSDERINNENBOHRUNG
Thread dimension of the internal hole
ARDTEME_GEWINDEMASS
Thread dimension
M12
M12
ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Absolute repeat accuracy
0.01mm
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Thread length
60mm
60mm
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Thread pitch
1mm
ARDTEME_LAENGE
Length
77mm
77mm
ARDTEME_SCHLUESSELWEITE
Wrench size
12mm
12mm
ARDTEME_ANSCHLAGHUB
Limit stop stroke
1.6mm
1.6mm
ARDTEME_MAX_ANSCHLAGSKRAFT
Max. limit stop energy
200N
200N
ARDTEME_BETAETIGUNGSKRAFT
Operating force
3
3
ISSUE_DATE
Last update
11/02/2023
ARTIKELANSICHT
Article view
Article view
PRODUKTDATENBLATT
Product data sheet
Product data sheet
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
치수도
2D