??
Výběr CAD modelu
NG320301
HELP_VARIABLE
Společnost
Ipf Electronic
Popis
Spínací síťové zdroje 230 V AC
Kusovník
NG320301
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Taktované síťové zdroje se používají k napájení elektrických zařízení nebo komponent systému se stabilním stejnosměrným napětím. Kvůli nižším ztrátám mědi mají taktované napáječe výrazně vyšší účinnost než výkonové transformátory v menším rozsahu výkonu. Navíc mohou být kompaktnější a lehčí než běžné lineárně regulované napájecí zdroje, které obsahují těžký transformátor se železným jádrem a způsobují další ztráty lineárního regulátoru.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Zobrazení
LED displej
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Provedení elektrické přípojky
Připojení svorkou
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Postup nastavení
ARDTEME_MONTAGEART
Druh montáže
Montážní lišta
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Druh krytí (IP)
IP20
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Materiál krytu
ARDTEEL_ANZAHLDERRELAISAUSGAENGE
Počet reléových výstupů
ARDTEEL_UEBERLASTSCHUTZ
Ochrana proti přetížení
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Výstupní funkce
ARDTEEL_ARTDERSPANNUNGSSTABILISIERUNG
PředlohaDlouhýTextPříklady
ARDTEME_BREITE
Šířka
ARDTEME_GEWICHT
Hmotnost
ARDTEME_HOEHE
Výška
ARDTEEL_LEISTUNG
Výkon
ARDTEME_LAENGE
Délka
ARDTEEL_MAXEINGANGSSTROM
Max. vstupní proud
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Zbytkové zvlnění
1%
ARDTEEL_STROMBELASTBARKEIT
Proudová zatížitelnost
ARDTEEL_AUSGANGSSPANNUNG
Výstupní napětí
ARDTEEL_BETRIEBSFREQUENZ
Provozní frekvence
47 - 63
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Provozní napětí (AC 50 Hz)
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC60
Provozní napětí (AC 60 Hz)
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Provozní napětí (DC)
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Skladovací teplota
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Okolní teplota
ISSUE_DATE
Poslední aktualizace
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Náhled zboží
Náhled zboží
PRODUKTDATENBLATT
Produktový list technických údajů
Produktový list technických údajů
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D