??
CAD-Modellauswahl
VY000004HA
HELP_VARIABLE
Firma
Ipf Electronic
Beschreibung
Sensortester
Stückliste
VY000004HA
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gleichstromversorgung, Sensor Tester, 120x26x72mm, 18-24V, 0,04A, Federzuganschluss 4polig, IP20, Kunststoff
DESCLONG
Langbeschreibung
Bei diesem Sensortester handelt es sich um eine transportable Spannungsversorgung, mit der die Funktion nahezu aller 3-, bzw. 4-Draht-DC-Sensoren überprüft werden kann. Die Stromaufnahme des angeschlossenen Sensors sollte 40mA nicht überschreiten. Wenn der Schaltausgang aktiv ist, wird dies durch ein optisches und ein akustisches Signal angezeigt.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
LED-Anzeige
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Klemmanschluss
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP20
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
0,04mA
ARDTEME_BREITE
Breite
72mm
ARDTEME_HOEHE
Höhe
120mm
ARDTEME_LAENGE
Länge
26mm
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
4
ARDTEEL_AUSGANGSSPANNUNG
Ausgangsspannung
18 - 24
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
50
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D