??
Selección de modelo CAD
SL450024
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Sensores para aire
Lista de materiales
SL450024
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
El funcionamiento del sensor de flujo se basa en el principio calorimétrico. El sensor se calienta unos grados centígrados desde el interior en relación con el medio de flujo en el que se proyecta. Cuando el medio fluye, el calor generado en el sensor es disipado por el medio. La temperatura del interior del sensor se mide y se compara con la temperatura del medio, que también se mide. A partir de la diferencia de temperatura obtenida, se puede derivar la condición de flujo para cada medio. Estos sensores se utilizan, entre otras cosas, para controlar los sistemas de refrigeración, los sistemas de ventilación, el funcionamiento en seco de las bombas, comprobando la presencia de flujos de líquidos o gases.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Pantalla
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Versión de la salida analógica
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ejecución de la función de conmutación
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESPROZESSANSCHLUSSES
Versión de la conexión al proceso
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versión de la salida de conmutación
ARDTEME_BAUFORM
Diseño
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procedimiento de ajuste
ARDTE00_GEEIGNETFUERFLUESSIGKEITEN
Adecuado para líquidos
No
ARDTE00_GEEIGNETEMEDIEN
Medios apropiados
Gases
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
A prueba de cortocircuitos
ARDTEEL_MESSPRINZIPDERSTROEMUNG
Principio de medición del flujo
calorimétrico
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Sección de hilo
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
IP67
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Con protección contra la inversión de polaridad
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
ARDTEME_BREITE
Ancho
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Material del revestimiento del cable
ARDTEME_DRUCKFESTIGKEIT
Resistencia a la presión
ARDTEME_WERKSTOFFDESMESSAUFNEHMERS
Material del transductor de medida
ARDTEME_GEWINDEMASS
Dimensión de la rosca
ARDTEME_HOEHE
Altura
ARDTEME_ADERZAHL
Número de hilos
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Tiempo de respuesta/caída
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corriente de conmutación asignada
ARDTEEL_POLZAHL
Número de polos
ARDTEME_MESSBEREICHSTROEMUNGSVOLUMEN
volumen de caudal del campo de medición
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
Tiempo de inicialización
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Longitud de rosca
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Paso de rosca
ARDTEME_KABELLAENGE
Longitud de cable
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corriente en vacío
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Diámetro de cable
ARDTEME_LAENGE
Longitud
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Ondulación residual
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Caída de tensión
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
ARDTEEL_EINSTELLBARERANSPRECHWERTFUERSTROEMUNGBEIGASEN
Valor de respuesta ajustable para flujo para gases
ARDTEME_MEDIUMTEMPERATUR
Temperatura del medio
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-20 - 70
ARDTEME_MESSBEREICHSTROEMUNGSGESCHWINDIGKEIT
rango de medición de la velocidad del caudal
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D