??
Seleção de modelos em CAD
AV000037
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Roda de medição
Lista de peças
AV000037
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
acessórios diversos, Borracha com cotovelos, 25 mm de largura, Alumínio
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTE00_ARTDESZUBEHOERS
Tipo de acessórios
Roda de medição
ARDTEME_OBERFLAECHE
Superfície
nublado
ARDTEME_WERKSTOFF
Material
Alumínio
ARDTEME_WERKSTOFFDESBELAGS
Material do revestimento
NBR nitrilo
ARDTEME_ANZUGSDREHMOMENT
Binário de aperto
3Nm
ARDTEME_BREITE
Largo
25mm
ARDTEME_DURCHMESSER
Diâmetro
159,15mm
ARDTEME_DURCHMESSERDERWELLEA
Diâmetro do veio A
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-10 - 50
ISSUE_DATE
Última actualização
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Visualização do artigo
Visualização do artigo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D