??
CAD-Modellauswahl
AO000639
HELP_VARIABLE
Firma
Ipf Electronic
Beschreibung
Perizentrisch
Stückliste
AO000639
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Entozentrische Objektive weisen einen festen oder auch variablen (Zoom-Objektive) Öffnungswinkel der Optik zum Objekt auf. Sie werden für Anwendungsgebiete wie Anwesenheits- und Bestückungskontrollen, Pick-& Place-Applikationen, Merkmalinspektionen, Farbapplikationen, OCR und Code lesen eingesetzt. Durch den perspektivischen Fehler sind sie nicht geeignet für Vermessungsaufgaben. Telezentrische Objektive sind spezielle optische Objektive, die sich dadurch auszeichnen, dass die Eintritts- oder Austrittspupille im Unendlichen liegt. Diese werden vor allem in Vermessungsaufgaben mit hoher Wiederholgenauigkeit eingesetzt. Insbesondere wenn bei schwankenden Objektpositionen (über das Bildfeld hinweg in X- und Y-Richtung) ohne perspektivische Verzerrung gemessen werden soll.Die perizentrischen Objektive wurden zur einfachen Inspektion von Löchern, Hohlräumen und Behältern entwickelt. Anders als herkömmliche Optiken die nur flache Sichtfelder abbilden können, sind Optiken zur Lochinspektion speziell dafür ausgelegt, sowohl den Boden eines Hohlraums als auch dessen senkrechte Wände abzubilden.Dank des großen Sichtwinkels sind diese Objektive mit einer großen Bandbreite von Objektivdurchmessern und -dicken kompatibel. Optiken zur Lochinspektion sind die perfekte Lösung, wenn es um die Inspektion einer Vielfalt verschiedenster Objektformen geht wie z.B Zylinder, Kegel, Löcher, Flaschen oder Prüfobjekte mit Gewinde.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTE00_FOKUSSIERBAR
Fokussierbar
mechanisch
ARDTEME_MITCMOUNTGEWINDE
Mit C-Mount Gewinde
Ja
ARDTEME_OBJEKTIVANSCHLUSS
Objektiv-Anschluss
C-Mount (1-32 UN 2A)
ARDTEOP_OBJEKTIVTYP
Objektivtyp
Perizentrisch
ARDTEME_AUSSENDURCHMESSER
Außendurchmesser
40mm
ARDTEOP_BLENDENZAHL
Blendenzahl
ARDTEME_DURCHMESSERDESOBJEKTIVS
Durchmesser des Objektivs
40
ARDTEME_LAENGE
Länge
ARDTEOP_MINDESTFOKUSABSTAND
Mindestfokusabstand
5mm
ARDTEPO_BLENDENBEREICH
Blendenbereich
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D