??
Selección de modelo CAD
VD589820
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
parametrizable
Lista de materiales
VD589820
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Un encoder, o transmisor del ángulo de giro, es un dispositivo que transforma un movimiento giratorio en una señal de salida digital, la cual puede procesar una electrónica de evaluación subsiguiente. Nuestros encoders operan todos ellos siguiendo el principio de la exploración óptica. En el interior del dispositivo hay un disco de impulso en el que, según el encoder, hay una graduación de línea única (absoluta) o repetitiva (incremental), la cual es escaneada por un sistema óptico. El giro del eje del encoder hace que rote el disco de impulso, a lo cual sigue la correspondiente señal de exploración del sistema óptico. Esta se transforma finalmente en señales de salida específicas del encoder mediante una electrónica integrada (p. ej. Multiturn, RS422, etc.). Para realizar un montaje profesional en numerosas aplicaciones se usan acoplamientos de ejes, escuadras de fijación o bridas de ajuste flexible. Además, el eje del encoder puede estar dotado de ruedas de medición o piñones de tamaños y modelos diferentes. Entre otras aplicaciones características están la medición de ángulos en dobladoras, la medición de longitudes en cintas transportadoras o la medición de la velocidad en máquinas bobinadoras.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versión
Encoder incremental
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDERDREHGEBERWELLE
Versión del eje del encoder
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
Conector M12
ARDTEME_BAUGROESSEDESDREHGEBERS
Tamaño del encoder
58
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procedimiento de ajuste
Software de aplicación
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
Paso de cables
radial
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
A prueba de cortocircuitos
ARDTEEL_PHYSIKALISCHESMESSPRINZIP
Principio de medición físico
óptico
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
IP65
ARDTEEL_SIGNALAUSGAENGEDESDREHGEBERS
salidas de señal
A+B+0(+invertido)
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Interfaz de comunicación admitida
USB
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Con protección contra la inversión de polaridad
No
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
Aluminio
ARDTEME_LAGERUNGDERWELLE
cojinete del eje
rodamiento de bolas
ARDTEME_AXIALEBELASTBARKEITDERWELLE
Capacidad de carga axial del eje
40N
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corriente de conmutación asignada
20mA
ARDTEME_DREHMOMENT
Par de giro
ARDTEME_DURCHMESSER
Diámetro
58mm
ARDTEME_DURCHMESSERDERWELLE
Diámetro del eje
ARDTEEL_INKREMENTEPROUMDREHUNG
Incrementos por revolución
65.536
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corriente en vacío
45mA
ARDTEME_LAENGE
Longitud
ARDTEEL_LAENGEDERWELLE
Longitud del eje
ARDTEME_MAXDREHZAHL
Máx. velocidad de rotación
6.000UpM
ARDTEEL_POLZAHL
Número de polos
8
ARDTEME_RADIALEBELASTBARKEITDERWELLE
Capacidad de carga radial del eje
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Frecuencia de conmutación
900.000Hz
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEITBESCHLEUNIGUNG
Resistencia contra choques, aceleración
100g
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEITIMPULSDAUER
Resistencia contra choques, duración de impulso
6ms
ARDTEME_TRAEGHEITSMOMENT
Par de inercia
ARDTEME_VIBRATIONSFESTIGKEITBESCHLEUNIGUNG
Resistencia a las vibraciones, aceleración
10g
ARDTEME_LEBENSDAUERDERLAGERUNG
vida útil de los rodamientos
10.000.000.000Umdrehungen
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
5 - 30
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-20 - 80
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D