??
Choix du modèle CAO
VD589820
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Paramétrable
Nomenclature
VD589820
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Un codeur rotatif ou un capteur d'angle de rotation est un appareil qui convertit un mouvement de rotation en un signal de sortie numérique qui peut être traité par un système électronique d'évaluation en aval. Nos capteurs rotatifs fonctionnent tous selon le principe du balayage optique. À l'intérieur de l'appareil se trouve un disque à impulsions sur lequel se trouve, selon le codeur, une graduation de traits univoque (absolue) ou répétitive (incrémentale) qui est balayée par un système optique. La rotation de l'arbre du codeur provoque une rotation du disque à impulsions, ce qui entraîne un signal de balayage correspondant du système optique. Ce signal est ensuite converti par une électronique intégrée en signaux de sortie spécifiques au codeur (par ex. multitour, RS422, etc.). Pour un montage professionnel dans de nombreuses applications, on utilise des accouplements d'arbres, des équerres de fixation auto-ajustables ou des brides. De plus, l'arbre du codeur peut être équipé de roues de mesure ou de pignons de différents types et tailles. Des exemples d'applications typiques sont, entre autres, la mesure d'angles sur des machines de pliage, la mesure de longueurs sur des installations de bandes ou la mesure de vitesse sur des installations de bobinage.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Version
Codeur incrémental
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDERDREHGEBERWELLE
Exécution de l'arbre du capteur rotatif
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
Connecteur M12
ARDTEME_BAUGROESSEDESDREHGEBERS
Taille du codeur
58
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procédure de réglage
Logiciel d'application
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
Entrée de câble
radial
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Résistant aux courts-circuits
Oui
ARDTEEL_PHYSIKALISCHESMESSPRINZIP
Principe de mesure physique
optique
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP65
ARDTEEL_SIGNALAUSGAENGEDESDREHGEBERS
Sorties de signal
A+B+0(+inversé)
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Interface de communication prise en charge
USB
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protégé contre l'inversion de polarité
Non
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
Aluminium
ARDTEME_LAGERUNGDERWELLE
Palier de l'arbre
Roulements à billes
ARDTEME_AXIALEBELASTBARKEITDERWELLE
Capacité de charge axiale de l'arbre
40N
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
20mA
ARDTEME_DREHMOMENT
Couple de rotation
ARDTEME_DURCHMESSER
Diamètre
58mm
ARDTEME_DURCHMESSERDERWELLE
Diamètre de l'arbre
ARDTEEL_INKREMENTEPROUMDREHUNG
Incréments par tour
65 536
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
45mA
ARDTEME_LAENGE
Longueur
ARDTEEL_LAENGEDERWELLE
Longueur de l'arbre
ARDTEME_MAXDREHZAHL
Vitesse max. Vitesse de rotation
6 000UpM
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
8
ARDTEME_RADIALEBELASTBARKEITDERWELLE
Capacité de charge radiale de l'arbre
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Fréquence de commutation
900 000Hz
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEITBESCHLEUNIGUNG
Résistance aux chocs Accélération
100g
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEITIMPULSDAUER
Résistance aux chocs Durée d'impulsion
6ms
ARDTEME_TRAEGHEITSMOMENT
Moment d'inertie
ARDTEME_VIBRATIONSFESTIGKEITBESCHLEUNIGUNG
Résistance aux vibrations Accélération
10g
ARDTEME_LEBENSDAUERDERLAGERUNG
Durée de vie des roulements
10 000 000 000Umdrehungen
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
5 - 30
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
-20 - 80
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D