??
CAD-Modellauswahl
YO220800
HELP_VARIABLE
Firma
Ipf Electronic
Beschreibung
Optisch
Stückliste
YO220800
IDNR
YO220800
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einbautaster, optisch, M22x1, Ø30mm, 9-24V DC, -20-70°C, Relaiskontakt NO, Flachstecker, USB, LED
DESCLONG
Langbeschreibung
Dieser Einbautaster arbeitet berührungslos. Ein integrierter optischer Sensor registriert die Reflexion der Hand und lässt das Ausgangsrelais schalten. Die Abmessungen sind mit denen mechanischer oder kapazitiver Taster identisch, so dass diese sich problemlos austauschen lassen. Der YO220800 lässt sich mit Hilfe eine PC-Software vielfältig parametrieren. Der Schaltabstand lässt sich so individuell einstellen. Auch Anzugs- und Abfallverzögerungen sind programmierbar. Alle Schaltvorgänge werden über die RGB-LED angezeigt, die Farben sind dabei frei wählbar. Die LED-Anzeige kann dabei sowohl leuchten als auch blinken. Zum Schutz vor Fehlbetätigungen kann der Taster auch im Annäherungsmodus arbeiten.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
YO220800
DELTIME
Planlieferzeit
28
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
LED-Anzeige
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
Schließer
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Flachsteckanschluss
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
Relaiskontakt
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
rund
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
Nein
ARDTEME_MONTAGEART
Montageart
Kontergewinde
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
Ja
ARDTEME_WERKSTOFFDESFRONTRINGS
Werkstoff des Frontrings
Kunststoff
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff ABS
ARDTEME_GEWINDEMASS
Gewindemaß
M22
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
50mA
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Gewindelänge
22mm
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Gewindesteigung
1mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
50mA
ARDTEME_LOCHDURCHMESSER
Lochdurchmesser
22,5mm
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
Maximales Anzugsmoment
1Nm
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
4
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
9 - 24
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-20 - 70
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D