??
CAD-Modellauswahl
CM030140
HELP_VARIABLE
Firma
Ipf Electronic
Beschreibung
Multifunktionszähler
Stückliste
CM030140
IDNR
CM030140
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zähler Multifunktion, 48x108x48mm, Anzeige LED, 5 Dekaden, 10kHz, 1x Vorwahl, 24V DC, 2x Relaiskontakt Wechsler (NO/NC), Schraubanschluss 13polig, IP65, Kunststoff PC, Mit Reset-Funktion, Anzeigebereich 99999, Mit Zeitzählfunktion
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
CM030140
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
LED-Display
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
Multifunktion
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDER2SCHALTFUNKTION
Ausführung der 2. Schaltfunktion
Wechsler (NO/NC)
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
Wechsler (NO/NC)
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDES2SCHALTAUSGANGS
Ausführung des 2. Schaltausgangs
PNP
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Klemmanschluss
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
Relaiskontakt
ARDTE00_BESONDERHEITEN
Besonderheiten
Elektronischer Schaltausgang von 50mA PNP/NPN
ARDTEME_MONTAGEART
Montageart
Frontmontage
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP65
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff PC
ARDTEEL_ANZAHLDERDEKADEN
Anzahl der Dekaden
5
ARDTEEL_ANZAHLDEREINZUSTELLENDENVORWAHLEN
Anzahl der einzustellenden Vorwahlen
1
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Anzahl der Schaltausgänge
2
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
1.000mA
ARDTEME_BREITE
Breite
48mm
ARDTEME_EINBAUTIEFE
Einbautiefe
101mm
ARDTEEL_GEBERVERSORGUNGSSPANNUNG
Geberversorgungsspannung
24V
ARDTEEL_GEBERVERSORGUNGSSTROM
Geberversorgungsstrom
50mA
ARDTEME_HOEHE
Höhe
48mm
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
Leistungsaufnahme
4,5VA
ARDTEME_LAENGE
Länge
108mm
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
13
ARDTEEL_SCHALTLEISTUNG
Schaltleistung
30VA
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Schaltspannung
250V
ARDTEEL_ZAEHLFREQUENZ
Zählfrequenz
10kHz
ARDTEEL_2AUSGANGSSPANNUNGBEIDC
2. Ausgangsspannung bei DC
24
ARDTEEL_ANZEIGEBEREICHINKREMENTE
Anzeigebereich Inkremente
99.999
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
24
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
80
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
50
ARDTEEL_WISCHKONTAKTZEIT
Wischkontaktzeit
0,01 - 99,99
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D