??
Výběr CAD modelu
AM98E153
HELP_VARIABLE
Společnost
Ipf Electronic
Popis
Montážní pásky
Kusovník
AM98E153
IDNR
AM98E153
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Příslušenství Magnetický, Montážní páska, 259x9,5mm, Rozsah 35-68mm, pro snímač MZ07, nerezavějící ocel
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
AM98E153
DELTIME
Planlieferzeit
7
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Provedení
perforovaný
ARDTEME_FUERSENSOR
pro snímač
MZ07
ARDTEME_MONTAGEART
Druh montáže
Šroubové upevnění
ARDTEME_OBERFLAECHE
Povrch
neupravený
ARDTEME_WERKSTOFF
Materiál
nerezavějící ocel
ARDTEME_ZURBEFESTIGUNGAN
K připevnění na
Přibližný válec
ARDTEME_BREITE
Šířka
9,5mm
ARDTEME_LAENGE
Délka
259mm
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
Max. utahovací moment
4Nm
ARDTEME_SPANNWEITE
Rozpět
35 - 68
ARDTEME_ZYLINDERDURCHMESSER
Válec průměr
32 - 63
ISSUE_DATE
Poslední aktualizace
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Náhled zboží
Náhled zboží
PRODUKTDATENBLATT
Produktový list technických údajů
Produktový list technických údajů
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D