??
Seleção de modelos em CAD
OC539D24
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Monitorização do processo
Lista de peças
OC539D24
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTES_KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Tipo de contacto de ficha, interface de comunicação
Feminino
ARDTEOP_AUFLOESUNGBILDAUFNEHMER
Sensor de imagem de resolução
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Execução da função de comutação
programável/configurável
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSTECKVERBINDUNG_KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Concepção da ligação da ficha, interface de comunicação
Conector M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Concepção da ligação eléctrica
Conector M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versão de saída de comutação
PNP
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Caixa de revestimento
revestido a pó
ARDTEOP_BILDAUFNEHMER
Sensor de imagem
ARDTEEL_EIGENSCHAFTDESBILDSYSTEMS
Propriedade do sistema de imagem
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procedimento de definição
Software de aplicação
ARDTEEL_FRAMERATE
Taxa de fotogramas
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
À prova de curto-circuito
ARDTEOP_LICHTART
Tipo de luz
ARDTEEL_SHUTTERTYP
Tipo de obturador
ARDTEOP_MASSHALTIGKEIT
Precisão dimensional
ARDTEOP_OBJEKTBEWERTUNGLAGEUNABHAENGIG
Avaliação do objecto independente da localização
ARDTEOP_PICKPLACE
Escolher e colocar
ARDTE00_RISIKOGRUPPE
Grupo de risco
ARDTEEL_POEPOWEROVERETHERNET
PoE (Power over Ethernet)
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Classe de protecção (IP)
IP67
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Interface de comunicação suportada
Ethernet
ARDTEEL_ANZAHLDERDIGITALENEINAUSGAENGE
Número de entradas/saídas digitais
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protecção contra polaridade inversa
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
Material da superfície óptica
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material do invólucro
Alumínio
ARDTEOP_FUERGEOMETIE
Para a geometria
ARDTEOP_FUERIDENTIFIKATION
Para identificação
ARDTEOP_FUERLAGENACHFUEHRUNG
Para rastreio de camadas
ARDTEEL_DIGITALEAUFLOESUNG
Resolução digital
ARDTEOP_FUERMERKMALSVERGLEICH
Para comparação de características
ARDTEEL_ANZAHLDERDIGITALENAUSGAENGE
Número de saídas digitais
ARDTEEL_ANZAHLDERDIGITALENEINGAENGE
Número de entradas digitais
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Número de saídas de comutação
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corrente nominal de comutação
100mA
ARDTEOP_PIXELGROESSEHORIZONTAL
Tamanho do pixel horizontal
ARDTEME_BREITE
Largo
ARDTEOP_PIXELGROESSEVERTIKAL
Tamanho do pixel vertical
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Largura do sensor
ARDTEEL_FEHLERBILDSPEICHER
Erro na memória de imagens
ARDTEME_HOEHE
Altura
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corrente em vazio
208mA
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Temperatura de armazenamento
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
Consumo de energia
ARDTEME_LAENGE
Comprimento
ARDTEOP_MESSZEITHOHEAUFLOESUNG
Tempo de medição de alta resolução
ARDTEEL_MESSZEITHOHEGESCHWINDIGKEIT
Tempo de medição alta velocidade
ARDTEEL_POLZAHL
Número de postes
ARDTEEL_POLZAHLDESSCHNITTSTELLENANSCHLUSSES
Número de pólos da ligação de interface
ARDTEOP_MINDESTFOKUSABSTAND
Distância mínima de focagem
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensão de funcionamento (DC)
ARDTEOP_BRENNWEITENGROESSE
Tamanho da distância focal
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Humidade relativa (sem condensação)
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
ISSUE_DATE
Última actualização
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Visualização do artigo
Visualização do artigo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D