??
Choix du modèle CAO
IB180026
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Mesurant la distance
Nomenclature
IB180026
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Les détecteurs de proximité inductifs sont des capteurs qui fonctionnent sans contact. Ils détectent tous les métaux conducteurs, qu'ils soient en mouvement ou non. La distance de détection que les appareils peuvent atteindre dépend du matériau de l'objet et de ses dimensions. Les capteurs insensibles aux vibrations peuvent être approchés latéralement ou frontalement. Les détecteurs de proximité inductifs sont utilisés pour détecter la présence (p. ex. supports de marchandises), le positionnement (p. ex. trappes de four), le comptage (p. ex. écrous / vis), la détection de la vitesse de rotation (p. ex. sur des roues dentées), sur des systèmes de convoyage (p. ex. alimentations en tuyaux) ou des mesures de distance (p. ex. contrôle d'emmanchement) d'objets métalliques.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Exécution de la sortie analogique
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Revêtement du boîtier
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procédure de réglage
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
Entrée de câble
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Résistant aux courts-circuits
ARDTEME_MECHANISCHEEINBAUBEDINGUNGFUERSENSOR
Condition de montage mécanique pour le capteur
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP67
ARDTEEL_TEMPERATURDRIFTENUM
Dérive en température
ARDTEME_WERKSTOFFDERAKTIVENFLAECHEDESSENSORS
Matériau de la surface active du capteur
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
Diamètre du capteur
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protégé contre l'inversion de polarité
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
ARDTEEL_ABSOLUTELINEARITAETSABWEICHUNG
Écart de linéarité absolu
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Matériau de la gaine de câble
ARDTEME_GEWINDEMASS
Dimension du filetage
ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Répétabilité absolue
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Section des conducteurs
ARDTEME_ADERZAHL
Nombre de fils
ARDTEME_BREITE
Largeur
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Temps de réponse
ARDTEEL_AUFLOESUNG
Résolution
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Largeur du capteur
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Répétabilité relative
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
Délai de disponibilité
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Longueur du filetage
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Pas de vis
ARDTEEL_LASTWIDERSTANDSPANNUNGSAUSGANG
Résistance de charge (sortie de tension)
ARDTEME_KABELLAENGE
Longueur du câble
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORALU
Facteur de correction (Alu)
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Chute de tension
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORCU
Facteur de correction (Cu)
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORMS
Facteur de correction (Ms)
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
Couple de serrage maximal
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORST37
Facteur de correction (St37)
ARDTEEL_RELATIVELINEARITAETSABWEICHUNG
Écart relatif de linéarité
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORVA
Facteur de correction (VA)
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Ondulation résiduelle
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Diamètre de la ligne
ARDTEME_LAENGE
Longueur
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
ARDTEEL_MESSBEREICH
Plage de mesure
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D