??
Seleção de modelos em CAD
IB180026
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Medição de distâncias
Lista de peças
IB180026
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Os sensores de proximidade indutivos são sensores sem contacto. Detectam todos os metais condutores, independentemente de se moverem ou não. A gama de detecção alcançável dos dispositivos depende do material do objecto e das suas dimensões. Os sensores resistentes à vibração podem ser abordados lateralmente ou frontalmente. Os sensores de proximidade indutivos são utilizados para a detecção de presença (por exemplo, transportadores de mercadorias), posicionamento (por exemplo, amortecedores), contagem (por exemplo, porcas/parafusos), detecção de velocidade (por exemplo, para rodas dentadas), em sistemas de transporte (por exemplo, alimentação de mangueiras) ou medições de distância (por exemplo, verificação de prensagem) de objectos metálicos.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Versão de saída analógica
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Concepção da ligação eléctrica
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versão de saída de comutação
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Caixa de revestimento
ARDTEME_BAUFORM
Tipo
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procedimento de definição
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
Alimentação do cabo
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
À prova de curto-circuito
ARDTEME_MECHANISCHEEINBAUBEDINGUNGFUERSENSOR
Condições de instalação mecânica do sensor
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Classe de protecção (IP)
IP67
ARDTEEL_TEMPERATURDRIFTENUM
Desvio de temperatura
ARDTEME_WERKSTOFFDERAKTIVENFLAECHEDESSENSORS
Material da superfície activa do sensor
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
Diâmetro do sensor
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protecção contra polaridade inversa
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material do invólucro
ARDTEEL_ABSOLUTELINEARITAETSABWEICHUNG
Desvio absoluto da linearidade
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Material da bainha do cabo
ARDTEME_GEWINDEMASS
Dimensão da rosca
ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Repetibilidade absoluta
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Secção transversal do núcleo
ARDTEME_ADERZAHL
Número do fio
ARDTEME_BREITE
Largo
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Tempo de resposta
ARDTEEL_AUFLOESUNG
Resolução
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Largura do sensor
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Repetibilidade relativa
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
Atraso de prontidão
ARDTEME_HOEHE
Altura
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Comprimento da rosca
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Passo de linha
ARDTEEL_LASTWIDERSTANDSPANNUNGSAUSGANG
Resistência de carga (saída de tensão)
ARDTEME_KABELLAENGE
Comprimento do cabo
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORALU
Factor de correcção (alumínio)
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Queda de tensão
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORCU
Factor de correcção (Cu)
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORMS
Factor de correcção (Ms)
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
Binário de aperto máximo
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORST37
Factor de correcção (St37)
ARDTEEL_RELATIVELINEARITAETSABWEICHUNG
Desvio relativo da linearidade
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORVA
Factor de correcção (VA)
ARDTEEL_POLZAHL
Número de postes
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Ondulação residual
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corrente em vazio
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Diâmetro do cabo
ARDTEME_LAENGE
Comprimento
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensão de funcionamento (DC)
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
ARDTEEL_MESSBEREICH
Gama de medição
ISSUE_DATE
Última actualização
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Visualização do artigo
Visualização do artigo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D