??
CAD-Modellauswahl
YM220100
HELP_VARIABLE
Firma
Ipf Electronic
Beschreibung
Mechanisch
Stückliste
YM220100
IDNR
YM220100
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor Mechanisch, Drucktaster, M22x1 20lang, 22,5mm, 24V DC, -40-75°C, Relaiskontakt NO, Einzeladern 6polig 0,5m, IP68, V4A, LED
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
YM220100
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
LED-Anzeige
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
Schließer
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Einzeladern
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
Relaiskontakt
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
rund
ARDTEME_KOPFFORM
Kopfform
Flach
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
Ja
ARDTEME_MONTAGEART
Montageart
Kontergewinde
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP68
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
Ja
ARDTEME_WERKSTOFFDESFRONTRINGS
Werkstoff des Frontrings
Metall
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl 1.4404
ARDTEME_GEWINDEMASS
Gewindemaß
M22
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
200mA
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Gewindelänge
12mm
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Gewindesteigung
1mm
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
0,5m
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
20mA
ARDTEME_LOCHDURCHMESSER
Lochdurchmesser
22,5mm
ARDTEME_LAENGE
Länge
20mm
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
Maximales Anzugsmoment
1Nm
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
6
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Spannungsabfall
2,5V
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Betriebsspannung (AC 50Hz)
24
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
24
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-40 - 75
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D