??
Seleção de modelos em CAD
ESK00140
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Luminárias de luz reflectida
Lista de peças
ESK00140
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Para tarefas de inspecção de qualquer tipo com um sensor de câmara, a selecção da iluminação correcta é essencial, uma vez que apenas imagens de alto contraste podem ser avaliadas de forma reprodutível. E aqui a iluminação tem uma influência decisiva. A selecção depende de vários factores, como a distância ao objecto de teste, o seu tamanho, o critério do componente a ser testado ou as condições ambientais esperadas.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versão
Luz incidente
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Concepção da ligação eléctrica
ARDTEME_BAUFORM
Tipo
ARDTE00_BESONDERHEITEN
Características especiais
ARDTE00_BETRIEBSART
Modo de funcionamento
Funcionamento permanente
ARDTEEL_BLITZCONTROLLER
Controlador de flash
ARDTE00_FOKUSSIERBAR
Focável
ARDTEOP_LEUCHTMITTEL
Iluminador
LED
ARDTEME_MITCMOUNTGEWINDE
Com rosca de montagem C
ARDTEOP_LICHTART
Tipo de luz
ARDTE00_RISIKOGRUPPE
Grupo de risco
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Classe de protecção (IP)
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Classe de protecção
ARDTEOP_BELEUCHTUNGSSTAERKEBEI500MMABSTAND
Iluminância a 500 mm de distância
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protecção contra polaridade inversa
ARDTEME_STREUVERHALTENFRONTSCHEIBE
Comportamento de dispersão pára-brisas
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material do invólucro
Alumínio
ARDTEME_WERKSTOFFFRONTSCHEIBE
Material do pára-brisas
ARDTEOP_ANZAHLDERLEDS
Número de LEDs
ARDTEME_BREITEDESLEUCHTFELDES
Largura do campo iluminado
ARDTEEL_BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM
Corrente operacional nominal
ARDTEME_DURCHMESSER
Diâmetro
ARDTEME_DURCHMESSERDEROEFFNUNG
Diâmetro de abertura
ARDTEME_BREITE
Largo
ARDTEOP_FARBTEMPERATUR
Temperatura de cor
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Tensão de funcionamento (AC 50Hz)
ARDTEME_KABELLAENGE
Comprimento do cabo
ARDTEME_HOEHE
Altura
ARDTEEL_LEISTUNG
Potência
ARDTEME_LAENGEDESLEUCHTFELDES
Comprimento do campo de luz
ARDTEME_LAENGE
Comprimento
ARDTEEL_MAXSTOSSSTROM
Máximo. Corrente de pico
ARDTEEL_POLZAHL
Número de postes
ARDTEOP_WELLENLAENGEDERLEUCHTE
Comprimento de onda da luminária
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
Ângulo de abertura
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensão de funcionamento (DC)
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Humidade relativa (sem condensação)
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
ARDTEME_ARBEITSBEREICH
Alcance da distância de trabalho
ISSUE_DATE
Última actualização
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Visualização do artigo
Visualização do artigo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D