??
Selección de modelo CAD
AO000336
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Lámparas de lugar de trabajo
Lista de materiales
AO000336
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Las lámparas LED se requieren en casi todas los sectores industriales. Una iluminación ajustada al puesto de trabajo en cuestión proporciona una mejor visibilidad, aumenta la calidad del acabado, aumenta la seguridad en el trabajo y, además, contribuye a ahorrar costes energéticos. La vida útil, independientemente de los ciclos de conexión, reduce los trabajos de mantenimiento y aumenta la disponibilidad. Las lámparas LED se usan para iluminar puestos de trabajo, zonas de trabajo de máquinas, armarios de distribución y todo tipo de ámbitos de aplicación.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versión
Lámpara de lugar de trabajo
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
ARDTEME_BAUFORM
Diseño
ARDTE00_BESONDERHEITEN
Particularidades
ARDTEOP_LEUCHTMITTEL
Medios luminosos
ARDTEOP_LICHTART
Tipo de luz
ARDTE00_RISIKOGRUPPE
Grupo de riesgo
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Clase de seguridad
ARDTEME_STREUVERHALTENFRONTSCHEIBE
Dispersión de luz sobre cristal delantero
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Con protección contra la inversión de polaridad
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
Aluminio
ARDTEME_WERKSTOFFFRONTSCHEIBE
Material del cristal delantero
ARDTEOP_ANZAHLDERLEDS
Cantidad de LEDs
ARDTEOP_BELEUCHTUNGSSTAERKEBEI500MMABSTAND
Intensidad de la iluminación a una distancia de 500mm
ARDTEOP_BELEUCHTUNGSSTAERKEIMZENTRUMABSTAND1M
Intensidad de la iluminación en el centro (distancia 1m)
ARDTEEL_BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM
Corriente de funcionamiento asignada
ARDTEME_BREITE
Ancho
ARDTEOP_FARBTEMPERATUR
Temperatura del color
ARDTEME_KABELLAENGE
Longitud de cable
ARDTEME_HOEHE
Altura
ARDTEEL_LEISTUNG
Potencia
ARDTE00_MITTLERENENNLEBENSDAUER
Vida útil nominal media
ARDTEME_LAENGEDESLEUCHTFELDES
Longitud del campo luminoso
ARDTEEL_LICHTSTROM
Flujo luminoso
ARDTEME_LAENGE
Longitud
ARDTEEL_POLZAHL
Número de polos
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Tensión de servicio (CA 50Hz)
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
Ángulo de apertura
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D