??
Výběr CAD modelu
RO570901
HELP_VARIABLE
Společnost
Ipf Electronic
Popis
Kombinovaná zařízení
Kusovník
RO570901
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Radarové snímače slouží především jako signální hlásiče pro ovládání automatických dveří a bran. Detekují pohyb osob a/nebo pozemních dopravníků a jsou proto odolné vůči znečištění. Objekty mohou být detekovány v závislosti na směru jejich pohybu, což umožňuje optimalizaci otvíracích cyklů bran. Tímto způsobem mohou být lidé „zneviditelněni“, takže snímač reaguje pouze tehdy, když se blíží vozidlo. Kromě toho je možné eliminovat rušivé vlivy objektů pohybujících se v detekčním rozsahu snímače. Systémy, které navíc disponují detekcí přítomnosti, monitorují oblast před bránou, aby se zabránilo kontaktu dveří s vozidly nebo předměty během zavírání.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Zobrazení
LED displej
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Provedení
Hlásič pohybu / přesnosti
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Provedení spínací funkce
Rozpínací kontakt / spínací kontakt
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Provedení elektrické přípojky
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Provedení spínacího výstupu
Kontakt relé
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Postup nastavení
Parametrizace pomocí dálkového ovládání
ARDTEOP_LICHTART
Druh světla
Infračervené světlo
ARDTEME_MONTAGEART
Druh montáže
Omítka
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Druh krytí (IP)
IP54
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Materiál krytu
Plast
ARDTEOP_ERFASSUNGBEREICHPRAESENZ
Akční rádius prezence
ARDTEOP_ERFASSUNGSBEREICHBEWEGUNG
Akční rádius pohybu
ARDTEME_ADERZAHL
Počet vodičů
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Počet spínacích výstupů
2
ARDTE00_ARBEITSFREQUENZ
Pracovní frekvence
24 120 000kHz
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Jmenovitý spínací proud
100mA
ARDTEME_BREITE
Šířka
270mm
ARDTEME_HOEHE
Výška
58mm
ARDTEME_KABELLAENGE
Délka kabelu
10m
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
Příkon
2,5VA
ARDTEME_LAENGE
Délka
57mm
ARDTEEL_MINGESCHWINDIGKEIT
Min. rychlost
0,05m/s
ARDTEME_OPTIMALEMONTAGEHOEHE
Optimální montážní výška
3m
ARDTEEL_REAKTIONSZEIT
Doba odezvy
200ms
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Spínací napětí
42V
ARDTEEL_SENDELEISTUNGRADAR
Vysílací výkon radaru
5mW/cm²
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Vlnová délka snímače
875nm
ARDTEEL_AUSSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
Zpoždění vypnutí
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Provozní napětí (AC 50 Hz)
12 - 24
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Provozní napětí (DC)
12 - 24
ARDTEEL_HALTEZEIT
Doba prodlevy
ARDTEME_MONTAGEHOEHE
Montážní výška
ARDTEME_NEIGUNGSWINKEL
Úhel sklonu
-7 - 4
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Okolní teplota
-25 - 55
ISSUE_DATE
Poslední aktualizace
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Náhled zboží
Náhled zboží
PRODUKTDATENBLATT
Produktový list technických údajů
Produktový list technických údajů
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D