??
CAD-Modellauswahl
RO570901
HELP_VARIABLE
Firma
Ipf Electronic
Beschreibung
Kombigeräte
Stückliste
RO570901
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Radar Sensoren dienen vorrangig als Signalgeber zur Steuerung von automatischen Türen und Toren. Sie erfassen die Bewegung von Personen und/oder Flurförderfahrzeugen und sind dabei unempfindlich gegenüber Verschmutzung. Objekte können in Abhängigkeit zu ihrer Bewegungsrichtung erfasst werden, um die Öffnungszyklen der Tore zu optimieren. Hierbei lassen sich Personen ausblenden, sodass der Sensor nur bei Annäherung von Fahrzeugen reagiert. Darüber hinaus ist es möglich, Störeinflüsse durch bewegte Objekte im Erfassungsbereich des Sensors zu eliminieren. Systeme die zusätzlich über eine Anwesenheitserfassung verfügen, überwachen den Bereich vor einem Tor, um beim Schließen einen Kontakt des Torblattes mit Fahrzeugen oder Objekten zu vermeiden.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
LED-Anzeige
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
Bewegungsmelder/Präsenzmelder
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
Öffner/Schließer
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
Relaiskontakt
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
Parametrierung über Fernbedienung
ARDTEOP_LICHTART
Lichtart
Infrarotlicht
ARDTEME_MONTAGEART
Montageart
Aufputz
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP54
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
ARDTEOP_ERFASSUNGBEREICHPRAESENZ
Erfassungsbereich Präsenz
ARDTEOP_ERFASSUNGSBEREICHBEWEGUNG
Erfassungsbereich Bewegung
ARDTEME_ADERZAHL
Ader-Zahl
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Anzahl der Schaltausgänge
2
ARDTE00_ARBEITSFREQUENZ
Arbeitsfrequenz
24.120.000kHz
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
100mA
ARDTEME_BREITE
Breite
270mm
ARDTEME_HOEHE
Höhe
58mm
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
10m
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
Leistungsaufnahme
2,5VA
ARDTEME_LAENGE
Länge
57mm
ARDTEEL_MINGESCHWINDIGKEIT
Min. Geschwindigkeit
0,05m/s
ARDTEME_OPTIMALEMONTAGEHOEHE
Optimale Montagehöhe
3m
ARDTEEL_REAKTIONSZEIT
Reaktionszeit
200ms
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Schaltspannung
42V
ARDTEEL_SENDELEISTUNGRADAR
Sendeleistung Radar
5mW/cm²
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Wellenlänge des Sensors
875nm
ARDTEEL_AUSSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
Ausschaltverzögerung
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Betriebsspannung (AC 50Hz)
12 - 24
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
12 - 24
ARDTEEL_HALTEZEIT
Haltezeit
ARDTEME_MONTAGEHOEHE
Montagehöhe
ARDTEME_NEIGUNGSWINKEL
Neigungswinkel
-7 - 4
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-25 - 55
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D