??
Výběr CAD modelu
VK06F004
HELP_VARIABLE
Společnost
Ipf Electronic
Popis
Kabelové zásuvky / zástrčky oboustranně připravené
Kusovník
VK06F004
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Ipf kabelové zásuvky se používají hlavně pro elektrické připojení snímačů. Jejich vlastnosti jsou charakterizovány robustní konstrukcí v nejvyšší možné třídě krytí (IP67 | IP68 | IP69K) a na přání se stíněním 360°. S charakteristikami: schopné komunikace se sběrnicí, vhodné pro řetězy a roboty, odolné vůči olejům, chemikáliím, jiskrám při svařování, čisticímu prostředku nebo vůči vysokotlakému či parnímu čištění, rozšířenému teplotnímu rozsahu až + 230 °C. Díky technologii rychlého připojení nebo vlastnostem speciálního přenosu dat splňují kabelové zásuvky všechny požadavky automatizační techniky.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEME_ADERAUFBAU
Uspořádání vodičů
ARDTEEL_ANZEIGE
Zobrazení
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTESANSCHLUSSA
Typ připojení konektoru A
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTESANSCHLUSSB
Typ připojení konektoru B
Samec (zástrčka)
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Provedení
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSA
Provedení elektrického připojení A
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSB
Provedení elektrického připojení B
ARDTEME_FARBEDESKABELMANTELS
Barva pláště kabelu
ARDTE00_FLAMMWIDRIG
Nehořlavé
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNGANSCHLUSSA
Kabelový přívod připojení A
ARDTEME_KODIERUNGANSCHLUSSA
Kódování připojení A
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNGANSCHLUSSB
Kabelový přívod připojení B
ARDTEME_KODIERUNGANSCHLUSSB
Kódování připojení B
ARDTEME_BIEGEZYKLEN
ohýbací cykly
ARDTEME_TORSIONSZYKLEN
Torzní cykly
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Druh krytí (IP)
ARDTEME_WERKSTOFFDERKONTAKTBESCHICHTUNG
Materiál povrchu kontaktů
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Materiál krytu
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Opláštění kabelu
ARDTEME_WERKSTOFFDESKONTAKTGRUNDKOERPERS
Materiál kontaktního tělesa
ARDTEME_WERKSTOFFDERVERSCHRAUBUNG
Materiál šroubení
ARDTEME_ADERZAHL
Počet vodičů
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Průřez vodiče
ARDTEEL_DURCHGANGSWIDERSTAND
Vnitřní izolační odpor
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Průměr vedení
ARDTEME_KABELLAENGE
Délka kabelu
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSDREHMOMENTANSCHLUSSA
Maximální utahovací moment přípojky A
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSDREHMOMENTANSCHLUSSB
Maximální utahovací moment přípojky B
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSA
Připojení pólů A
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSB
Připojení pólů B
ARDTEEL_STROMBELASTBARKEIT
Proudová zatížitelnost
ARDTEOP_VERSCHMUTZUNGSGRAD
Stupeň znečištění
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Provozní napětí (AC 50 Hz)
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Provozní napětí (DC)
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Okolní teplota
ARDTEME_ZULKABELAUSSENTEMPERATUR_FESTVERLEGT
Příp. vnější teplota kabelu, pevné vedení
ARDTEME_ZULKABELAUSSENTEMPERATUR_INBEWEGUNG
Příp. vnější teplota kabelu, v pohybu
ISSUE_DATE
Poslední aktualizace
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Náhled zboží
Náhled zboží
PRODUKTDATENBLATT
Produktový list technických údajů
Produktový list technických údajů
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D