??
Výběr CAD modelu
VK000055
HELP_VARIABLE
Společnost
Ipf Electronic
Popis
Kabelové zásuvky / konektor Y propojovací kabel
Kusovník
VK000055
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Zapojení senzorů a pohonů je u našich distribučních ostrovů mnohem pohodlnější. Jednotlivé přístroje jsou připojeny k rozvaděči pomocí připojovacího kabelu M8 nebo M12, který je předem smontován na obou stranách. Kumulovaný hlavní kabel výrazně snižuje náklady na pokládku a kabeláž. Displej provozního stavu poskytuje informace o fungování snímačů (provozní napětí, stav spínání). Tím je hledání chyb mnohem jednodušší, protože je k dispozici přímý přehled o provozu připojených periferií.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSA
Provedení elektrického připojení A
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSB
Provedení elektrického připojení B
M12
ARDTEME_BIEGEZYKLEN
ohýbací cykly
ARDTE00_VERSCHMUTZUNGSGRAD
Stupeň znečištění
ARDTEME_TORSIONSZYKLEN
Torzní cykly
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Opláštění kabelu
ARDTEME_ADERZAHL
Počet vodičů
4
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Průřez vodiče
ARDTEEL_ANZAHLDERELEKTRISCHENANSCHLUESSEANSCHLUSSA
Počet elektrických připojení, připojení A
2
ARDTEEL_ANZAHLDERELEKTRISCHENANSCHLUESSEANSCHLUSSB
Počet elektrických připojení, připojení B
1
ARDTEME_KABELLAENGE
Délka kabelu
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Průměr vedení
ARDTEEL_MAXSTROMBELASTBARKEITPROANSCHLUSSSOCKEL
Max. proudová zatížitelnost na zásuvku
ARDTEEL_MAXSTROMBELASTBARKEITPROEASIGNAL
Max. proudová zatížitelnost na E/A signál
ARDTEEL_MAXSUMMENSTROM
Max. součtový proud
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSA
Připojení pólů A
4
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSB
Připojení pólů B
ARDTEEL_POLZAHLDERSTAMMLEITUNG
Počet pinů kmenového vedení
4
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Provozní napětí (AC 50 Hz)
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Provozní napětí (DC)
60
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Okolní teplota
ISSUE_DATE
Poslední aktualizace
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Náhled zboží
Náhled zboží
PRODUKTDATENBLATT
Produktový list technických údajů
Produktový list technických údajů
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D