??
CAD-Modellauswahl
VKAE0A25
HELP_VARIABLE
Firma
Ipf Electronic
Beschreibung
Kabeldosen / -stecker einseitig konfektioniert
Stückliste
VKAE0A25
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
ipf Kabeldosen dienen hauptsächlich dazu, den elektrischen Anschluss von Sensoren herzustellen. Ihre Eigenschaften sind geprägt durch die robuste Ausführung, in höchsten Schutzarten (IP67 | IP68 | IP69K) und auf Wunsch mit einer 360° Abschirmung. Mit den Eigenschaften: busfähig, schleppketten- und robotertauglich, öl-, chemikalienbeständig, schweißfunkenbeständig, ihrer reinigungsmittelresistents oder Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruck- und Dampfstrahlreinigung, dem erweiterten Temperaturbereich bis zu +230°C, der Schnellanschlusstechnik oder besonderen Datenübertragungseigenschaften werden die Kabeldosen allen Anforderungen der Automatisierungstechnik gerecht.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEME_ADERKENNZEICHNUNG
Ader-Kennzeichnung
ARDTEME_ADERAUFBAU
Aderaufbau
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTESANSCHLUSSA
Art des Steckkontaktes Anschluss A
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERLEITUNG
Ausführung der Leitung
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSA
Ausführung elektrischer Anschluss A
ARDTEME_KODIERUNGANSCHLUSSA
Kodierung Anschluss A
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSB
Ausführung elektrischer Anschluss B
freies Leitungsende
ARDTEME_FARBEDESKABELMANTELS
Farbe des Kabelmantels
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNGANSCHLUSSB
Kabelzuführung Anschluss B
ARDTE00_FLAMMWIDRIG
Flammwidrig
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNGANSCHLUSSA
Kabelzuführung Anschluss A
ARDTEME_BIEGEZYKLEN
Biegezyklen
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
ARDTEME_TORSIONSZYKLEN
Torsionszyklen
ARDTEME_WERKSTOFFDERKONTAKTBESCHICHTUNG
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Werkstoff des Kabelmantels
ARDTEME_WERKSTOFFDESKONTAKTGRUNDKOERPERS
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers
ARDTEME_WERKSTOFFDERVERSCHRAUBUNG
Werkstoff der Verschraubung
ARDTEME_ADERZAHL
Ader-Zahl
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Aderquerschnitt
ARDTEEL_DURCHGANGSWIDERSTAND
Durchgangswiderstand
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Leitungsdurchmesser
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSDREHMOMENTANSCHLUSSA
Maximales Anzugsdrehmoment Anschluss A
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSB
Polzahl Anschluss B
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSA
Polzahl Anschluss A
ARDTEEL_STROMBELASTBARKEIT
Strombelastbarkeit
ARDTEOP_VERSCHMUTZUNGSGRAD
Verschmutzungsgrad
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Betriebsspannung (AC 50Hz)
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ARDTEME_ZULKABELAUSSENTEMPERATUR_FESTVERLEGT
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt
ARDTEME_ZULKABELAUSSENTEMPERATUR_INBEWEGUNG
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D