??
Seleção de modelos em CAD
AO000336
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Iluminação do local de trabalho
Lista de peças
AO000336
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
As luzes LED são necessárias em quase todos os sectores industriais. Uma iluminação coordenada no respectivo local de trabalho assegura uma melhor visibilidade, aumenta a qualidade da produção e a segurança no trabalho e ajuda, adicionalmente, a reduzir os custos de energia. A sua longa vida útil, que é independente dos ciclos de comutação, reduz os custos de manutenção e aumenta a disponibilidade. As luzes LED são utilizadas para a iluminação de locais de trabalho, áreas de trabalho de máquinas, armários de controlo e vários outros campos de aplicação.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versão
Luz no local de trabalho
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Concepção da ligação eléctrica
ARDTEME_BAUFORM
Tipo
ARDTE00_BESONDERHEITEN
Características especiais
ARDTEOP_LEUCHTMITTEL
Iluminador
ARDTEOP_LICHTART
Tipo de luz
ARDTE00_RISIKOGRUPPE
Grupo de risco
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Classe de protecção (IP)
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Classe de protecção
ARDTEME_STREUVERHALTENFRONTSCHEIBE
Comportamento de dispersão pára-brisas
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protecção contra polaridade inversa
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material do invólucro
Alumínio
ARDTEME_WERKSTOFFFRONTSCHEIBE
Material do pára-brisas
ARDTEOP_ANZAHLDERLEDS
Número de LEDs
ARDTEOP_BELEUCHTUNGSSTAERKEBEI500MMABSTAND
Iluminância a 500 mm de distância
ARDTEOP_BELEUCHTUNGSSTAERKEIMZENTRUMABSTAND1M
Iluminância no centro (distância 1m)
ARDTEEL_BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM
Corrente operacional nominal
ARDTEME_BREITE
Largo
ARDTEOP_FARBTEMPERATUR
Temperatura de cor
ARDTEME_KABELLAENGE
Comprimento do cabo
ARDTEME_HOEHE
Altura
ARDTEEL_LEISTUNG
Potência
ARDTE00_MITTLERENENNLEBENSDAUER
Vida útil nominal média
ARDTEME_LAENGEDESLEUCHTFELDES
Comprimento do campo de luz
ARDTEEL_LICHTSTROM
Fluxo luminoso
ARDTEME_LAENGE
Comprimento
ARDTEEL_POLZAHL
Número de postes
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Tensão de funcionamento (AC 50Hz)
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
Ângulo de abertura
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensão de funcionamento (DC)
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
ISSUE_DATE
Última actualização
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Visualização do artigo
Visualização do artigo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D