??
Seleção de modelos em CAD
AM98E153
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Fita de instalação
Lista de peças
AM98E153
IDNR
AM98E153
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
acessórios magnéticos, Fita de instalação, 259x9,5mm, Alcance 35-68mm, Para sensor MZ07, Aço inoxidável
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
AM98E153
DELTIME
Planlieferzeit
7
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versão
perfurado
ARDTEME_FUERSENSOR
para sensor
MZ07
ARDTEME_MONTAGEART
Tipo de montagem
Fixação por parafuso
ARDTEME_OBERFLAECHE
Superfície
não tratado
ARDTEME_WERKSTOFF
Material
Aço inoxidável
ARDTEME_ZURBEFESTIGUNGAN
Para montagem em
Cilindro redondo
ARDTEME_BREITE
Largo
9,5mm
ARDTEME_LAENGE
Comprimento
259mm
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
Binário de aperto máximo
4Nm
ARDTEME_SPANNWEITE
Span
35 - 68
ARDTEME_ZYLINDERDURCHMESSER
Diâmetro do cilindro
32 - 63
ISSUE_DATE
Última actualização
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Visualização do artigo
Visualização do artigo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D