??
Choix du modèle CAO
LS208161
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Fibre optique Fibre plastique Barrière
Nomenclature
LS208161
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Les fibres optiques associées à l'amplificateur à fibre optique approprié sont des interrupteurs de position fonctionnant sans contact et sans usure, qui peuvent également être utilisés dans des conditions environnementales difficiles. Ils détectent des objets, indépendamment de leur nature (par ex. forme, couleur, structure de surface, matériau). Comme les extrémités ou les têtes des fibres optiques présentent de petites dimensions et que les fibres optiques sont en outre flexibles, les détections d'objets à des endroits difficiles d'accès peuvent être résolues de manière très élégante. Les fibres optiques peuvent être utilisées sans précautions particulières dans les zones à risque d'explosion et dans les zones soumises à des champs électriques et/ou magnétiques (installations à haute tension, équipements de soudage électrique), car leur fonctionnement n'en est pas affecté. Les fibres optiques sont disponibles dans des versions pour la mise en œuvre de la fonction comme barrière lumineuse unidirectionnelle ou comme bouton-poussoir.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Version
Barrière unidirectionnelle
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDERFASER
Exécution de la fibre
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
ARDTE00_BESONDERHEITEN
Particularités
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Résistant aux courts-circuits
Non
ARDTEOP_LICHTAUSTRITT
Sortie de la lumière
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protégé contre l'inversion de polarité
Non
ARDTEME_WERKSTOFFDERUMMANTELUNG
Matériau de l'enrobage
ARDTEME_WERKSTOFFDESLWLFASERKERNS
Matériau du cœur de la fibre optique
Plastique
ARDTEME_WERKSTOFFDESTASTKOPFES
Matériau de la tête de sonde
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESLICHTLEITERANSCHLUSSES
Exécution du raccordement de la fibre optique
Raccord à compression
ARDTEEL_GEWINDEMASSDESTASTKOPFES
Dimension du filetage de la tête de sonde
ARDTE00_GEWINDEMASSDESTASTKOPFES1
Dimension du filetage de la tête de sonde 1
ARDTE00_GEWINDEMASSDESTASTKOPFES2
Dimension du filetage de la tête de sonde 2
ARDTEEL_BIEGEBEREICHDESTASTKOPFES
Plage de flexion de la tête de détection
ARDTEME_BREITEDESLICHTAUSTRITTS
Largeur de la sortie de lumière
ARDTEME_BIEGERADIUSDESTASTKOPFES
Rayon de courbure de la tête de détection
ARDTEME_BIEGERADIUSFLEXIBEL
Rayon de courbure (flexible)
ARDTEME_BREITEDESTASTKOPFES
Largeur de la tête de détection
ARDTEME_DURCHMESSER2DESTASTKOPFES
Diamètre 2 de la tête de détection
ARDTEME_BIEGERADIUSSTARR
Rayon de courbure (rigide)
ARDTEEL_BIEGEWINKELDESTASTKOPFES
Angle de flexion de la tête de détection
ARDTEME_DURCHMESSER1DESTASTKOPFES
Diamètre 1 de la tête de détection
ARDTEME_DURCHMESSERDERFASER
Diamètre de la fibre
ARDTEME_DURCHMESSERDESLICHTAUSTRITTS
Diamètre de la sortie de lumière
ARDTEME_HOEHEDESLICHTAUSTRITTS
Hauteur de la sortie de lumière
ARDTEME_DURCHMESSERDESLICHTLEITKABELSEMPFAENGERERSEITIG
Diamètre du câble optique côté récepteur
ARDTEME_HOEHEDESTASTKOPFES
Hauteur de la tête de détection
ARDTEME_DURCHMESSERDESLICHTLEITKABELSSENDERSEITIG
Diamètre du câble optique côté émetteur
ARDTEME_DURCHMESSERDESTASTKOPFES
Diamètre de la tête de détection
ARDTEME_LAENGEDESENDSTUECKS
Longueur de l'embout
ARDTEME_FASERANZAHL
Nombre de fibres
2
ARDTEEL_GEWINDESTEIGUNGDESTASTKOPFES
Pas de vis de la tête de sonde
ARDTE00_GEWINDESTEIGUNGDESTASTKOPFES1
Pas de vis de la tête de sonde 1
ARDTE00_GEWINDESTEIGUNGDESTASTKOPFES2
Pas de vis de la tête de sonde 2
ARDTEME_LAENGE
Longueur
2 000mm
ARDTEEL_LAENGEDESTASTKOPFES
Longueur de la sonde
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Distance de commutation
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D