??
Selección de modelo CAD
UY000001
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Equipo de detección
Lista de materiales
UY000001
IDNR
UY000001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Detector de fugas acústico, detector de fugas, 96x280x263mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Cuando los gases se escapan de las fugas en los sistemas de tuberías, se generan ruidos en el rango de los ultrasonidos. Con el detector de fugas, incluso las más pequeñas, que no son audibles para el oído humano y que tampoco son visibles debido a su tamaño, pueden localizarse desde una distancia de varios metros. Los ultrasonidos inaudibles se convierten en frecuencias audibles además de los niveles de emisión mostrados en la pantalla. Con los auriculares cómodos e insonorizados, estos sonidos pueden percibirse incluso en entornos ruidosos. El software integrado calcula automáticamente los costes causados por la fuga en función del volumen de fuga de aire. Los accesorios disponibles opcionalmente simplifican el manejo.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
UY000001
DELTIME
Planlieferzeit
28
ARDTEEL_ANZEIGE
Pantalla
pantalla táctil TFT
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versión
Detector de fugas
ARDTE00_EMPFINDLICHKEIT
Sensibilidad
mín.: 0,1l/min con 6bar y a una distancia de 5m
ARDTEOP_LASERKLASSE
Clase de láser
Clase 2
ARDTEEL_STROMVERSORGUNG
Alimentación de corriente
Batería de iones de litio interna 7,4 V
ARDTE00_TOLERANZARBEITSFREQUENZ
Tolerancia de frecuencia de trabajo
+/- 2kHz
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Interfaz de comunicación admitida
USB para importación/exportación de datos y actualizaciones de software
ARDTE00_ARBEITSFREQUENZ
Frecuencia de trabajo
40kHz
ARDTEEL_BETRIEBSZEIT
Tiempo de operación
9h
ARDTEME_BREITE
Ancho
263mm
ARDTEME_HOEHE
Altura
96mm
ARDTEEL_LADEZEIT
Tiempo de carga
4h
ARDTEOP_LASERAUSGANGSLEISTUNG
Láser - Potencia de salida
1mW
ARDTEME_LAENGE
Longitud
280mm
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Temperatura de almacenamiento
-20 - 50
ARDTEOP_LASERWELLENLAENGE
Láser - Longitud de onda
645 - 660
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-5 - 40
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D