??
Seleção de modelos em CAD
RT550900
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Detector de movimento
Lista de peças
RT550900
IDNR
RT550900
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
sensor Radar, Sensor de movimento, 55x57x144mm, 12-24V AC/DC, -30-60°C, 1x Contacto de relé Contacto de comutação, Cabo 10m, IP64, Plástico PC
DESCLONG
Langbeschreibung
Os sensores de radar são utilizados principalmente como transdutores de sinal para o controlo de portas e portões automáticos. Detectam o movimento de pessoas e/ou camiões industriais e, ao mesmo tempo, são insensíveis à sujidade. Os objectos podem ser detectados em função da direcção do seu movimento, de modo a optimizar os ciclos de abertura dos portões. Deste modo, é possível mascarar as pessoas para que o sensor responda apenas quando os veículos se aproximam. Além disso, é possível eliminar as interferências causadas por objectos em movimento dentro do alcance de detecção do sensor. Os sistemas que também estão equipados com detecção de presença monitorizam a área em frente a um portão para evitar que a folha do portão entre em contacto com veículos ou objectos.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
RT550900
DELTIME
Planlieferzeit
14
ARDTEEL_ANZEIGE
Ecrã
Ecrã LED
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versão
Detector de movimento
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Execução da função de comutação
Mudança
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Concepção da ligação eléctrica
Cabo
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versão de saída de comutação
Contacto do relé
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procedimento de definição
Parametrização por controlo remoto
ARDTEME_MONTAGEART
Tipo de montagem
Montagem em superfície
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Classe de protecção (IP)
IP64
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material do invólucro
Plástico PC
ARDTEOP_ERFASSUNGSBEREICHBEWEGUNG
Alcance da detecção de movimento
6000 x 10000mm
ARDTEME_ADERZAHL
Número do fio
4
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Número de saídas de comutação
1
ARDTE00_ARBEITSFREQUENZ
Frequência de funcionamento
24.120.000kHz
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corrente nominal de comutação
1.000mA
ARDTEME_BREITE
Largo
144mm
ARDTEME_HOEHE
Altura
55mm
ARDTEME_KABELLAENGE
Comprimento do cabo
10m
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
Consumo de energia
2VA
ARDTEME_LAENGE
Comprimento
57mm
ARDTEEL_MINGESCHWINDIGKEIT
Velocidade mínima
0,05m/s
ARDTEME_OPTIMALEMONTAGEHOEHE
Altura de montagem ideal
6m
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Tensão de comutação
42V
ARDTEEL_SENDELEISTUNGRADAR
Radar de potência de transmissão
5mW/cm²
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Tensão de funcionamento (AC 50Hz)
12 - 24
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensão de funcionamento (DC)
12 - 24
ARDTEME_MONTAGEHOEHE
Altura de montagem
2.000 - 6.000
ARDTEME_NEIGUNGSWINKEL
Ângulo de inclinação
90
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-30 - 60
ISSUE_DATE
Última actualização
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Visualização do artigo
Visualização do artigo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D