??
Selección de modelo CAD
PY930905
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Cortina láser
Lista de materiales
PY930905
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Pantalla
pantalla LED
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versión
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ejecución de la función de conmutación
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
Cable
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versión de la salida de conmutación
Contacto de relé
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procedimiento de ajuste
parametrización por control remoto
ARDTEOP_LICHTART
Tipo de luz
ARDTEME_MONTAGEART
Tipo de montaje
Montaje en la superficie
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
IP65
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
Plástico PC
ARDTEOP_ERFASSUNGBEREICHPRAESENZ
Campo de detección, presencia
ARDTEME_ADERZAHL
Número de hilos
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Tiempo de respuesta/caída
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Cantidad de salidas de conmutación
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corriente de conmutación asignada
80mA
ARDTEME_BREITE
Ancho
ARDTEME_HOEHE
Altura
ARDTEME_KABELLAENGE
Longitud de cable
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
Consumo de potencia
ARDTEME_LAENGE
Longitud
ARDTEME_OPTIMALEMONTAGEHOEHE
Altura de montaje óptima
ARDTEEL_REAKTIONSZEIT
Tiempo de reacción
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Tensión de servicio (CA 50Hz)
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Tensión de conmutación
24V
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Longitud de onda del sensor
905nm
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
ARDTEOP_ERFASSUNGSWINKELHORIZONTAL
Ángulo de detección horizontal
ARDTEME_MONTAGEHOEHE
Altura de montaje
ARDTEME_NEIGUNGSWINKEL
Ángulo de inclinación
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-30 - 60
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D