??
Choix du modèle CAO
CM030140
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Compteur multifonctionnel
Nomenclature
CM030140
IDNR
CM030140
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Compteur multifonction, 48x108x48mm, affichage LED, 5 décades, 10kHz, 1x présélection, 24V DC, 2x contact de relais inverseur (NO/NC), borne à vis 13 pôles, IP65, plastique PC, Avec fonction reset, plage d'affichage 99999, Avec fonction de comptage du temps
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
CM030140
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
Écran LED
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Version
Multifonctionnel
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDER2SCHALTFUNKTION
Exécution de la 2e fonction de commutation
Inverseur (NO/NC)
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
Inverseur (NO/NC)
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDES2SCHALTAUSGANGS
Version de la 2e sortie de commutation
PNP
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
Raccord à compression
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
Contact de relais
ARDTE00_BESONDERHEITEN
Particularités
Sortie de commutation électronique de 50mA PNP/NPN
ARDTEME_MONTAGEART
Type de montage
Montage frontal
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP65
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
Plastique PC
ARDTEEL_ANZAHLDERDEKADEN
Nombre de décades
5
ARDTEEL_ANZAHLDEREINZUSTELLENDENVORWAHLEN
Nombre de présélections à régler
1
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Nombre de sorties de commutation
2
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
1 000mA
ARDTEME_BREITE
Largeur
48mm
ARDTEME_EINBAUTIEFE
Profondeur d'encastrement
101mm
ARDTEEL_GEBERVERSORGUNGSSPANNUNG
Tension d'alimentation du codeur
24V
ARDTEEL_GEBERVERSORGUNGSSTROM
Courant d'alimentation du codeur
50mA
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
48mm
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
Puissance absorbée
4,5VA
ARDTEME_LAENGE
Longueur
108mm
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
13
ARDTEEL_SCHALTLEISTUNG
Puissance de commutation
30VA
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Tension de commutation
250V
ARDTEEL_ZAEHLFREQUENZ
Fréquence de comptage
10kHz
ARDTEEL_2AUSGANGSSPANNUNGBEIDC
2. tension de sortie en DC
24
ARDTEEL_ANZEIGEBEREICHINKREMENTE
Plage d'affichage des incréments
99 999
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
24
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Humidité relative (sans condensation)
80
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
50
ARDTEEL_WISCHKONTAKTZEIT
Temps de contact par essuyage
0,01 - 99,99
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D