??
Selección de modelo CAD
AM98E153
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Cinta de montaje
Lista de materiales
AM98E153
IDNR
AM98E153
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
accesorios magnético, cinta de montaje, 259x9,5mm, vano (mín) 35-68mm, para sensor mz07, acero inoxidable
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
AM98E153
DELTIME
Planlieferzeit
7
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versión
perforado
ARDTEME_FUERSENSOR
para sensor
MZ07
ARDTEME_MONTAGEART
Tipo de montaje
Fijación con tornillos
ARDTEME_OBERFLAECHE
Superficie
no tratado
ARDTEME_WERKSTOFF
Material
Acero inoxidable
ARDTEME_ZURBEFESTIGUNGAN
Para fijar en
Cilindro, redondo
ARDTEME_BREITE
Ancho
9,5mm
ARDTEME_LAENGE
Longitud
259mm
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
Máximo par de apriete
4Nm
ARDTEME_SPANNWEITE
Vano
35 - 68
ARDTEME_ZYLINDERDURCHMESSER
Diámetro del cilindro
32 - 63
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D