??
Selección de modelo CAD
AV000108
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Carcasa de montaje en superficie
Lista de materiales
AV000108
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
14
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDEROBERFLAECHE
Versión de la superficie
mate
ARDTEME_KABELEINFUEHRUNG
Entrada de cable
racor de plástico
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
IP66
ARDTEME_WERKSTOFF
Material
Plástico PC
ARDTEME_BREITE
Ancho
125mm
ARDTEME_HOEHE
Altura
126mm
ARDTEME_LAENGE
Longitud
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-40 - 120
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D