??
Choix du modèle CAO
SS270024
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Capteurs pour l'eau
Nomenclature
SS270024
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Le fonctionnement du capteur de flux repose sur le principe calorimétrique. La sonde de mesure est chauffée de l'intérieur de quelques degrés Celsius par rapport au fluide dans lequel elle pénètre. Lorsque le fluide s'écoule, la chaleur générée dans la sonde est évacuée par le fluide. La température qui s'établit dans la sonde est mesurée et comparée à la température du fluide également mesurée. La différence de température obtenue permet de déduire l'état de l'écoulement pour chaque fluide. Ces capteurs sont utilisés entre autres pour la surveillance des systèmes de refroidissement, des systèmes de ventilation, de la marche à sec des pompes, par le contrôle de la présence de flux de liquide ou de gaz.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Exécution de la sortie analogique
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESPROZESSANSCHLUSSES
Exécution du raccord de processus
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procédure de réglage
ARDTE00_GEEIGNETFUERFLUESSIGKEITEN
Convient pour les liquides
Oui
ARDTE00_GEEIGNETEMEDIEN
Supports appropriés
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Résistant aux courts-circuits
ARDTEEL_MESSGENAUIGKEITENUM
Précision de mesure
ARDTEEL_MESSGENAUIGKEITDERTEMPERATUR_ENUM
Précision de mesure de la température
ARDTEEL_MESSPRINZIPDERSTROEMUNG
Principe de mesure de l'écoulement
calorimétrique
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Matériau de la gaine de câble
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protégé contre l'inversion de polarité
ARDTEME_ADERZAHL
Nombre de fils
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Section des conducteurs
ARDTEME_WERKSTOFFDESMESSAUFNEHMERS
Matériau du capteur de mesure
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Temps de réponse
ARDTE00_WICHTIGERHINWEIS
Remarque importante
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHLIESSER
Nombre de contacts à fermeture
ARDTEME_GEWINDEMASS
Dimension du filetage
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Nombre de sorties de commutation
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTPUNKTE
Nombre de points de commutation
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
Diamètre du capteur
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Longueur du filetage
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
Délai de disponibilité
ARDTEME_KABELLAENGE
Longueur du câble
ARDTEME_BREITE
Largeur
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Ondulation résiduelle
ARDTEME_DRUCKFESTIGKEIT
Résistance à la compression
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Diamètre de la ligne
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Pas de vis
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Chute de tension
ARDTEEL_ANSPRECHVERZOEGERUNGSZEIT
Temps de réponse retardé
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
ARDTEME_LAENGE
Longueur
ARDTEEL_EINSTELLBARERANSPRECHWERTFUERSTROEMUNGBEIFLUESSIGKEITEN
Valeur de réponse réglable pour l'écoulement des liquides
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
ARDTEME_MESSBEREICHSTROEMUNGSVOLUMEN
Plage de mesure du volume d'écoulement
ARDTEEL_REAKTIONSZEIT
Temps de réaction
ARDTEEL_EINSTELLBARERANSPRECHWERTFUERSTROEMUNGBEIGASEN
Valeur de réponse réglable pour l'écoulement des gaz
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Répétabilité relative
ARDTEME_MESSBEREICHSTROEMUNGSGESCHWINDIGKEITBEIOEL
Plage de mesure de la vitesse d'écoulement dans l'huile
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
ARDTEME_MESSBEREICHSTROEMUNGSGESCHWINDIGKEIT
Plage de mesure de la vitesse d'écoulement
ARDTEME_MEDIUMTEMPERATUR
Température du fluide
ARDTEME_MESSBEREICHSTROEMUNGSGESCHWINDIGKEITBEIWASSER
Plage de mesure de la vitesse d'écoulement de l'eau
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D