??
Choix du modèle CAO
SL450024
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Capteurs pour l'air
Nomenclature
SL450024
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Le fonctionnement du capteur de flux repose sur le principe calorimétrique. La sonde de mesure est chauffée de l'intérieur de quelques degrés Celsius par rapport au fluide dans lequel elle pénètre. Lorsque le fluide s'écoule, la chaleur générée dans la sonde est évacuée par le fluide. La température qui s'établit dans la sonde est mesurée et comparée à la température du fluide également mesurée. La différence de température obtenue permet de déduire l'état de l'écoulement pour chaque fluide. Ces capteurs sont utilisés entre autres pour la surveillance des systèmes de refroidissement, des systèmes de ventilation, de la marche à sec des pompes, par le contrôle de la présence de flux de liquide ou de gaz.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Exécution de la sortie analogique
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESPROZESSANSCHLUSSES
Exécution du raccord de processus
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procédure de réglage
ARDTE00_GEEIGNETFUERFLUESSIGKEITEN
Convient pour les liquides
Non
ARDTE00_GEEIGNETEMEDIEN
Supports appropriés
Gaz
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Résistant aux courts-circuits
ARDTEEL_MESSPRINZIPDERSTROEMUNG
Principe de mesure de l'écoulement
calorimétrique
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Section des conducteurs
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP67
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protégé contre l'inversion de polarité
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
ARDTEME_BREITE
Largeur
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Matériau de la gaine de câble
ARDTEME_DRUCKFESTIGKEIT
Résistance à la compression
ARDTEME_WERKSTOFFDESMESSAUFNEHMERS
Matériau du capteur de mesure
ARDTEME_GEWINDEMASS
Dimension du filetage
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
ARDTEME_ADERZAHL
Nombre de fils
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Temps de réponse
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
ARDTEME_MESSBEREICHSTROEMUNGSVOLUMEN
Plage de mesure du volume d'écoulement
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
Délai de disponibilité
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Longueur du filetage
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Pas de vis
ARDTEME_KABELLAENGE
Longueur du câble
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Diamètre de la ligne
ARDTEME_LAENGE
Longueur
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Ondulation résiduelle
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Chute de tension
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
ARDTEEL_EINSTELLBARERANSPRECHWERTFUERSTROEMUNGBEIGASEN
Valeur de réponse réglable pour l'écoulement des gaz
ARDTEME_MEDIUMTEMPERATUR
Température du fluide
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
-20 - 70
ARDTEME_MESSBEREICHSTROEMUNGSGESCHWINDIGKEIT
Plage de mesure de la vitesse d'écoulement
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D