??
Selección de modelo CAD
VK06F004
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Cajas de conexiones/conectores preconfeccionados en ambos lados
Lista de materiales
VK06F004
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Las cajas de conexiones de ipf sirven fundamentalmente para establecer la conexión eléctrica de sensores. Estas destacan por su diseño robusto, por los máximos grados de protección (IP67 | IP68 | IP69K) y por una pantalla de 360° (opcional). Las cajas de conexiones cumplen todos los requerimientos de la técnica de automatización con las siguientes propiedades: son compatibles con bus, aptas para cadenas de arrastre y robots, resistentes al aceite y a los productos químicos, resistentes a las chispas de soldadura, resistentes a los productos de limpieza y a la limpieza con chorro a alta presión o con chorro de vapor, el rango de temperatura hasta +230°C, el sistema de conexión rápida o propiedades especiales en la transmisión de datos.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEME_ADERAUFBAU
Estructura de hilos
ARDTEEL_ANZEIGE
Pantalla
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTESANSCHLUSSA
Tipo de contacto enchufable, conexión A
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTESANSCHLUSSB
Tipo de contacto enchufable, conexión B
Conector macho
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versión
Cable de conexión
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSA
Versión de la conexión eléctrica A
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSB
Versión de la conexión eléctrica B
ARDTEME_FARBEDESKABELMANTELS
Color del revestimiento del cable
ARDTE00_FLAMMWIDRIG
No propaga la llama
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNGANSCHLUSSA
Paso de cables conexión A
ARDTEME_KODIERUNGANSCHLUSSA
Codificación de conexión A
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNGANSCHLUSSB
Paso de cables conexión B
ARDTEME_KODIERUNGANSCHLUSSB
Codificación de conexión B
ARDTEME_BIEGEZYKLEN
ciclos de flexión
ARDTEME_TORSIONSZYKLEN
Ciclos de torsión
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
ARDTEME_WERKSTOFFDERKONTAKTBESCHICHTUNG
Material del revestimiento de contactos
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Material del revestimiento del cable
ARDTEME_WERKSTOFFDESKONTAKTGRUNDKOERPERS
Material del cuerpo base del contacto
ARDTEME_WERKSTOFFDERVERSCHRAUBUNG
Material de los tornillos
ARDTEME_ADERZAHL
Número de hilos
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Sección de hilo
ARDTEEL_DURCHGANGSWIDERSTAND
Resistencia de volumen
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Diámetro de cable
ARDTEME_KABELLAENGE
Longitud de cable
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSDREHMOMENTANSCHLUSSA
Par de apriete máximo de conexión A
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSDREHMOMENTANSCHLUSSB
Par de apriete máximo de conexión B
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSA
Número de polos de la conexión A
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSB
Número de polos de la conexión B
ARDTEEL_STROMBELASTBARKEIT
Corriente admisible
ARDTEOP_VERSCHMUTZUNGSGRAD
Grado de suciedad
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Tensión de servicio (CA 50Hz)
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
ARDTEME_ZULKABELAUSSENTEMPERATUR_FESTVERLEGT
Temperatura externa admisible del cable, tendido fijo
ARDTEME_ZULKABELAUSSENTEMPERATUR_INBEWEGUNG
Temperatura externa admisible del cable, en movimiento
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D