??
Seleção de modelos em CAD
UT210170
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Botões de pressão
Lista de peças
UT210170
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Os sensores ultra-sónicos são interruptores de posição sem contacto e sem desgaste que também podem ser utilizados em condições ambientais adversas. Uma das principais vantagens destes dispositivos reside no facto de o material e as características da superfície dos objectos a serem detectados poderem ser quase todos. Sólidos, líquidos, materiais granulosos e materiais em pó podem ser identificados sem que a forma ou a cor do objecto tenha qualquer influência no resultado medido. Além disso, a capacidade de detectar materiais transparentes, tais como películas e fluidos, é de particular importância. A forma e a cor dos objectos não influenciam o resultado da detecção. A capacidade de detectar películas ou líquidos transparentes é também de especial importância. Os sensores ultra-sónicos são utilizados para a medição de distâncias (por exemplo, detecção de diâmetros, controlo de laços), para a detecção do nível de enchimento (por exemplo, detecção de silos), para o posicionamento e detecção de presença (por exemplo, posicionamento de painéis de vidro, verificação do rasgamento de películas, detecção de garrafas de vidro)
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Ecrã
Ecrã LED
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Execução da função de comutação
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Concepção da ligação eléctrica
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versão de saída de comutação
ARDTEME_BAUFORM
Tipo
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Caixa de revestimento
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procedimento de definição
ARDTE00_IOLINKVERSION
Versão IO-Link
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
À prova de curto-circuito
Sim
ARDTEEL_SCHALLAUSTRITT
Saída de som
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Classe de protecção (IP)
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Classe de protecção
ARDTEEL_EINGANGSFUNKTION
Função de entrada
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protecção contra polaridade inversa
Sim
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material do invólucro
ARDTEME_GEWINDEMASS
Dimensão da rosca
ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Repetibilidade absoluta
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Tempo de resposta
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Número de saídas de comutação
ARDTE00_ARBEITSFREQUENZ
Frequência de funcionamento
ARDTEEL_AUFLOESUNG
Resolução
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corrente nominal de comutação
ARDTEME_BREITE
Largo
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
Atraso de prontidão
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
Histerese relativa
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Largura do sensor
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
Diâmetro do sensor
ARDTE00_BLINDZONE
Zona cega
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Repetibilidade relativa
ARDTEME_HOEHE
Altura
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Comprimento da rosca
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Ondulação residual
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Passo de linha
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corrente em vazio
ARDTEME_LAENGE
Comprimento
ARDTEME_MONTAGEABSTAND
Distância de montagem
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
Ângulo de abertura
ARDTEEL_POLZAHL
Número de postes
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Frequência de comutação
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Queda de tensão
ARDTEEL_TEMPERATURDRIFTUEBERDENGESAMTENMESSBEREICH
Desvio de temperatura em toda a gama de medição
ARDTEEL_TRAEGERFREQUENZ
Frequência portadora
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensão de funcionamento (DC)
ARDTEEL_MESSBEREICH
Gama de medição
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Distância de comutação
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
ISSUE_DATE
Última actualização
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Visualização do artigo
Visualização do artigo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D