??
Choix du modèle CAO
IO120126
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Boîtier entièrement métallique
Nomenclature
IO120126
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Les détecteurs de proximité inductifs sont des capteurs qui fonctionnent sans contact. Ils détectent tous les métaux conducteurs, qu'ils soient en mouvement ou non. La distance de détection que les appareils peuvent atteindre dépend du matériau de l'objet et de ses dimensions. Les capteurs insensibles aux vibrations peuvent être approchés latéralement ou frontalement. Les détecteurs de proximité inductifs sont utilisés pour détecter la présence (p. ex. supports de marchandises), le positionnement (p. ex. trappes de four), le comptage (p. ex. écrous / vis), la détection de la vitesse de rotation (p. ex. sur des roues dentées), sur des systèmes de convoyage (p. ex. alimentations en tuyaux) ou des mesures de distance (p. ex. contrôle d'emmanchement) d'objets métalliques.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
ARDTEME_AUSRICHTUNGDERKABELEINFUEHRUNG
Orientation de l'entrée de câble
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
ARDTE00_IOLINKVERSION
Version IO-Link
ARDTE00_EXPLOSIONSSCHUTZKATEGORIEFUERGAS
Catégorie de protection antidéflagrante pour le gaz
ARDTE00_EXPLOSIONSSCHUTZKATEGORIEFUERSTAUB
Catégorie de protection contre les explosions pour les poussières
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
Entrée de câble
axiale
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Résistant aux courts-circuits
ARDTEME_MECHANISCHEEINBAUBEDINGUNGFUERSENSOR
Condition de montage mécanique pour le capteur
ARDTEEL_SCHALTVERHALTENDESAUSGANGS
Comportement de commutation de la sortie
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protégé contre l'inversion de polarité
ARDTEME_WERKSTOFFDERAKTIVENFLAECHEDESSENSORS
Matériau de la surface active du capteur
ARDTEME_BREITE
Largeur
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Matériau de la gaine de câble
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
ARDTEME_GEWINDEMASS
Dimension du filetage
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Largeur du capteur
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Temps de réponse
ARDTEME_ADERZAHL
Nombre de fils
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Section des conducteurs
ARDTEME_ANZUGSDREHMOMENT
Couple de serrage
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
ARDTEME_DRUCKFESTIGKEIT
Résistance à la compression
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
Délai de disponibilité
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
Diamètre du capteur
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Longueur du filetage
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Pas de vis
ARDTEME_KABELLAENGE
Longueur du câble
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORALU
Facteur de correction (Alu)
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORCU
Facteur de correction (Cu)
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORVA
Facteur de correction (VA)
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORMS
Facteur de correction (Ms)
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORST37
Facteur de correction (St37)
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORV2A1MM
Facteur de correction (V2A : 1mm)
ARDTEME_MAXBETRIEBSDRUCK
Pression max. Pression de service
ARDTEEL_MINAUSGANGSSTROM
Courant de sortie min.
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORV2A2MM
Facteur de correction (V2A : 2mm)
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Diamètre de la ligne
ARDTEME_LAENGE
Longueur
ARDTEME_MATERIALSTAERKE
Épaisseur du matériau
ARDTEEL_MAXLEITUNGSLAENGE
Longueur max. Longueur de câble
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
Couple de serrage maximal
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
Hystérésis relative
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Répétabilité relative
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Ondulation résiduelle
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Fréquence de commutation
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Chute de tension
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Distance de commutation
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D