??
Selección de modelo CAD
LS208161
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Barrera de fibra óptica de plástico
Lista de materiales
LS208161
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
La fibra óptica junto con el amplificador de fibra óptica apropiado son interruptores de posición sin contacto y sin desgaste, que también se pueden usar en condiciones ambientales rudas. Estos detectan objetos independientemente de su naturaleza (p. ej. forma, color, estructura de la superficie, material). Dado que los extremos y los capuchones de la fibra óptica tienen unas dimensiones pequeñas y las fibras ópticas también son flexibles, las consultas de objetos en lugares de difícil acceso se pueden resolver con elegancia. Las fibras ópticas se pueden emplear sin tomar medidas preventivas especiales en zonas con riesgo de explosión y en zonas con campos eléctricos y/o magnéticos (instalaciones de alta tensión, equipos de soldadura eléctricos), ya que su funcionamiento no se ve afectado por ello. Las fibras ópticas están disponibles en modelos para realizar la función de fotocélula de barrera o pulsador.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versión
Barrera unidireccional
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDERFASER
Versión de fibra
ARDTEME_BAUFORM
Diseño
ARDTE00_BESONDERHEITEN
Particularidades
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
A prueba de cortocircuitos
No
ARDTEOP_LICHTAUSTRITT
Salida de luz
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Con protección contra la inversión de polaridad
No
ARDTEME_WERKSTOFFDERUMMANTELUNG
Material del revestimiento
ARDTEME_WERKSTOFFDESLWLFASERKERNS
Material del núcleo de la fibra óptica
Plástico
ARDTEME_WERKSTOFFDESTASTKOPFES
Material del cabezal de detección
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESLICHTLEITERANSCHLUSSES
diseño de la conexión del cable de fibra óptica
conexión de abrazadera
ARDTEEL_GEWINDEMASSDESTASTKOPFES
Dimensión de rosca del palpador
ARDTE00_GEWINDEMASSDESTASTKOPFES1
Dimensión de la rosca de la sonda 1
ARDTE00_GEWINDEMASSDESTASTKOPFES2
Dimensión de la rosca de la sonda 2
ARDTEEL_BIEGEBEREICHDESTASTKOPFES
Zona de doblado del cabezal de detección
ARDTEME_BREITEDESLICHTAUSTRITTS
Ancho de salida de luz
ARDTEME_BIEGERADIUSDESTASTKOPFES
Radio de curvatura del cabezal de detección
ARDTEME_BIEGERADIUSFLEXIBEL
Radio de curvatura (flexible)
ARDTEME_BREITEDESTASTKOPFES
Ancho del cabezal de detección
ARDTEME_DURCHMESSER2DESTASTKOPFES
Diámetro 2 del cabezal de detección
ARDTEME_BIEGERADIUSSTARR
Radio de curvatura (rígido)
ARDTEEL_BIEGEWINKELDESTASTKOPFES
Ángulo de curvatura del cabezal de detección
ARDTEME_DURCHMESSER1DESTASTKOPFES
Diámetro 1 del cabezal de detección
ARDTEME_DURCHMESSERDERFASER
Diámetro de fibra
ARDTEME_DURCHMESSERDESLICHTAUSTRITTS
Diámetro de salida de luz
ARDTEME_HOEHEDESLICHTAUSTRITTS
Altura de salida de luz
ARDTEME_DURCHMESSERDESLICHTLEITKABELSEMPFAENGERERSEITIG
Diámetro del cable de fibra óptica, lado del receptor
ARDTEME_HOEHEDESTASTKOPFES
Altura del cabezal de detección
ARDTEME_DURCHMESSERDESLICHTLEITKABELSSENDERSEITIG
Diámetro del cable de fibra óptica, lado del emisor
ARDTEME_DURCHMESSERDESTASTKOPFES
Diámetro del cabezal de detección
ARDTEME_LAENGEDESENDSTUECKS
Longitud de la pieza terminal
ARDTEME_FASERANZAHL
Cantidad de fibras
2
ARDTEEL_GEWINDESTEIGUNGDESTASTKOPFES
Paso de rosca del cabezal de detección
ARDTE00_GEWINDESTEIGUNGDESTASTKOPFES1
Paso de rosca del cabezal de detección 1
ARDTE00_GEWINDESTEIGUNGDESTASTKOPFES2
Paso de rosca del cabezal de detección 2
ARDTEME_LAENGE
Longitud
2.000mm
ARDTEEL_LAENGEDESTASTKOPFES
Longitud del cabezal de detección
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Distancia de conmutación
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D