??
Seleção de modelos em CAD
KA180120
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Aumento da distância de comutação
Lista de peças
KA180120
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Os sensores de proximidade capacitivos são sensores sem contacto. Detectam objectos metálicos e não metálicos, independentemente de se moverem ou não. A gama de detecção alcançável dos dispositivos depende do material do objecto, das suas dimensões e da sensibilidade de resposta, que é definida através de um potenciómetro. Os sensores resistentes à vibração podem ser abordados lateralmente ou frontalmente. Os sensores de proximidade capacitivos são utilizados para a detecção de presença (por exemplo, detecção de selagem), posicionamento (por exemplo, garrafas PET), contagem (por exemplo, tampas de plástico), detecção de nível (por exemplo, lubrificante) ou medições de distância (por exemplo, medição de espessura) de materiais sólidos e líquidos.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Ecrã
Ecrã LED
ARDTEEL_ARTDERBETAETIGUNG
Tipo de operação
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Execução da função de comutação
Contacto N/O
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Concepção da ligação eléctrica
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versão de saída de comutação
PNP
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Caixa de revestimento
ARDTEME_BAUFORM
Tipo
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procedimento de definição
ARDTE00_EXPLOSIONSSCHUTZKATEGORIEFUERGAS
Categoria de protecção contra explosão para gás
ARDTE00_EXPLOSIONSSCHUTZKATEGORIEFUERSTAUB
Categoria de protecção contra explosão de poeiras
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
À prova de curto-circuito
Sim
ARDTEME_MECHANISCHEEINBAUBEDINGUNGFUERSENSOR
Condições de instalação mecânica do sensor
descarga
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Classe de protecção (IP)
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protecção contra polaridade inversa
Sim
ARDTEME_WERKSTOFFDERAKTIVENFLAECHEDESSENSORS
Material da superfície activa do sensor
ARDTEME_GEWINDEMASS
Dimensão da rosca
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material do invólucro
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Material da bainha do cabo
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Comprimento da rosca
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Funções de saída
Ponto de comutação
ARDTEME_ADERZAHL
Número do fio
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Passo de linha
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Secção transversal do núcleo
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORGLAS
Factor de correcção (vidro)
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Número de saídas de comutação
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORHOLZ
Factor de correcção (madeira)
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORPVC
Factor de correcção (PVC)
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corrente nominal de comutação
200mA
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
Diâmetro do sensor
ARDTEEL_KORREKTURFAKTOROEL
Factor de correcção (óleo)
ARDTEME_HOEHE
Altura
ARDTEME_KABELLAENGE
Comprimento do cabo
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
Binário de aperto máximo
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corrente em vazio
ARDTEEL_POLZAHL
Número de postes
ARDTEME_LAENGE
Comprimento
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Ondulação residual
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Frequência de comutação
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Queda de tensão
2V
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensão de funcionamento (DC)
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Distância de comutação
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
ISSUE_DATE
Última actualização
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Visualização do artigo
Visualização do artigo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D