??
Choix du modèle CAO
KA180120
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Augmentation de la distance de commutation
Nomenclature
KA180120
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Les détecteurs de proximité capacitifs sont des capteurs qui fonctionnent sans contact. Ils détectent des objets métalliques et non métalliques, qu'ils soient en mouvement ou non. La distance de détection que les appareils peuvent atteindre dépend du matériau de l'objet, de ses dimensions et de la sensibilité de réponse réglée par un potentiomètre. Les capteurs insensibles aux vibrations peuvent être approchés latéralement ou frontalement. Les détecteurs de proximité capacitifs sont utilisés pour détecter la présence (p. ex. détection de joints), le positionnement (p. ex. bouteilles en PET), le comptage (p. ex. couvercles en plastique), la détection de niveau (p. ex. lubrifiant) ou la mesure de distance (p. ex. mesure d'épaisseur) de matériaux solides et liquides.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
Indicateur LED
ARDTEEL_ARTDERBETAETIGUNG
Type d'activité
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
Contact à fermeture
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
PNP
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Revêtement du boîtier
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procédure de réglage
ARDTE00_EXPLOSIONSSCHUTZKATEGORIEFUERGAS
Catégorie de protection antidéflagrante pour le gaz
ARDTE00_EXPLOSIONSSCHUTZKATEGORIEFUERSTAUB
Catégorie de protection contre les explosions pour les poussières
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Résistant aux courts-circuits
Oui
ARDTEME_MECHANISCHEEINBAUBEDINGUNGFUERSENSOR
Condition de montage mécanique pour le capteur
à fleur de peau
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
ARDTEME_WERKSTOFFDERAKTIVENFLAECHEDESSENSORS
Matériau de la surface active du capteur
ARDTEME_GEWINDEMASS
Dimension du filetage
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Matériau de la gaine de câble
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Longueur du filetage
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Fonctions de sortie
Point de commutation
ARDTEME_ADERZAHL
Nombre de fils
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Pas de vis
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Section des conducteurs
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORGLAS
Facteur de correction (verre)
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Nombre de sorties de commutation
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORHOLZ
Facteur de correction (bois)
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORPVC
Facteur de correction (PVC)
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
200mA
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
Diamètre du capteur
ARDTEEL_KORREKTURFAKTOROEL
Facteur de correction (huile)
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
ARDTEME_KABELLAENGE
Longueur du câble
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
Couple de serrage maximal
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
ARDTEME_LAENGE
Longueur
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Ondulation résiduelle
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Fréquence de commutation
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Chute de tension
2V
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Distance de commutation
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D