??
CAD-Modellauswahl
AV000108
HELP_VARIABLE
Firma
Ipf Electronic
Beschreibung
Aufputzgehäuse
Stückliste
AV000108
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
14
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDEROBERFLAECHE
Ausführung der Oberfläche
matt
ARDTEME_KABELEINFUEHRUNG
Kabeleinführung
Kunststoffverschraubung
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP66
ARDTEME_WERKSTOFF
Werkstoff
Kunststoff PC
ARDTEME_BREITE
Breite
125mm
ARDTEME_HOEHE
Höhe
126mm
ARDTEME_LAENGE
Länge
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-40 - 120
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D