??
Choix du modèle CAO
RO570901
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Appareils combinés
Nomenclature
RO570901
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Les capteurs radar servent principalement de générateurs de signaux pour la commande de portes et de portails automatiques. Ils détectent le mouvement des personnes et/ou des véhicules de manutention et sont insensibles à l'encrassement. Les objets peuvent être détectés en fonction de leur direction de déplacement afin d'optimiser les cycles d'ouverture des portes. Dans ce cas, il est possible de masquer les personnes, de sorte que le capteur ne réagisse qu'à l'approche de véhicules. Il est en outre possible d'éliminer les influences perturbatrices des objets en mouvement dans la zone de détection du capteur. Les systèmes qui disposent en outre d'une détection de présence surveillent la zone située devant une porte afin d'éviter tout contact du tablier avec des véhicules ou des objets lors de la fermeture.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
Indicateur LED
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Version
Détecteur de mouvement/détecteur de présence
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
Contact à ouverture/fermeture
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
Contact de relais
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procédure de réglage
Paramétrage par télécommande
ARDTEOP_LICHTART
Type de lumière
Lumière infrarouge
ARDTEME_MONTAGEART
Type de montage
En saillie
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP54
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
Plastique
ARDTEOP_ERFASSUNGBEREICHPRAESENZ
Zone de détection de présence
ARDTEOP_ERFASSUNGSBEREICHBEWEGUNG
Zone de détection du mouvement
ARDTEME_ADERZAHL
Nombre de fils
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Nombre de sorties de commutation
2
ARDTE00_ARBEITSFREQUENZ
Fréquence de travail
24 120 000kHz
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
100mA
ARDTEME_BREITE
Largeur
270mm
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
58mm
ARDTEME_KABELLAENGE
Longueur du câble
10m
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
Puissance absorbée
2,5VA
ARDTEME_LAENGE
Longueur
57mm
ARDTEEL_MINGESCHWINDIGKEIT
Vitesse min.
0,05m/s
ARDTEME_OPTIMALEMONTAGEHOEHE
Hauteur de montage optimale
3m
ARDTEEL_REAKTIONSZEIT
Temps de réaction
200ms
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Tension de commutation
42V
ARDTEEL_SENDELEISTUNGRADAR
Puissance d'émission du radar
5mW/cm²
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Longueur d'onde du capteur
875nm
ARDTEEL_AUSSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
Délai d'extinction
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Tension de fonctionnement (AC 50Hz)
12 - 24
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
12 - 24
ARDTEEL_HALTEZEIT
Temps de maintien
ARDTEME_MONTAGEHOEHE
Hauteur de montage
ARDTEME_NEIGUNGSWINKEL
Angle d'inclinaison
-7 - 4
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
-25 - 55
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D