??
Choix du modèle CAO
UY000001
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Appareil de recherche
Nomenclature
UY000001
IDNR
UY000001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Détecteur acoustique de fuites, Détecteur de fuites, 96x280x263mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Lorsque des gaz s'échappent de fuites dans des systèmes de canalisations, ils émettent des bruits dans le domaine des ultrasons. L'appareil de détection des fuites permet de localiser les plus petites fuites, inaudibles pour l'oreille humaine et invisibles en raison de leur taille, à plusieurs mètres de distance. Les ultrasons inaudibles sont convertis en fréquences audibles, en plus du niveau d'émission affiché à l'écran. Grâce au casque insonorisé confortable à porter, ces sons peuvent être perçus même dans des environnements bruyants. Le logiciel intégré calcule automatiquement les coûts engendrés par la fuite d'air sur la base de la quantité d'air émise. Des accessoires disponibles en option simplifient l'utilisation.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
UY000001
DELTIME
Planlieferzeit
28
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
Écran tactile TFT
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Version
Détecteur de fuites
ARDTE00_EMPFINDLICHKEIT
Sensibilité
min : 0,1l/min à 6bar et 5m de distance
ARDTEOP_LASERKLASSE
Classe laser
Classe 2
ARDTEEL_STROMVERSORGUNG
Alimentation électrique
Batterie interne au lithium-ion de 7,4V
ARDTE00_TOLERANZARBEITSFREQUENZ
Tolérance de la fréquence de travail
+/- 2kHz
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Interface de communication prise en charge
USB pour l'exportation/l'importation de données et les mises à jour du logiciel
ARDTE00_ARBEITSFREQUENZ
Fréquence de travail
40kHz
ARDTEEL_BETRIEBSZEIT
Temps de fonctionnement
9h
ARDTEME_BREITE
Largeur
263mm
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
96mm
ARDTEEL_LADEZEIT
Temps de chargement
4h
ARDTEOP_LASERAUSGANGSLEISTUNG
Laser - puissance de sortie
1mW
ARDTEME_LAENGE
Longueur
280mm
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Température de stockage
-20 - 50
ARDTEOP_LASERWELLENLAENGE
Laser - longueur d'onde
645 - 660
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
-5 - 40
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D