??
Choix du modèle CAO
YM120020
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Analogique
Nomenclature
YM120020
IDNR
YM120020
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Capteur mécanique, analogique, M12x1 127long, 24V DC, Sn:-5-5mm, 0-10V, connecteur M12 à 4 pôles, acier inoxydable
DESCLONG
Langbeschreibung
Ces capteurs de position mécaniques sont des systèmes de mesure qui fonctionnent sur le principe du transformateur différentiel, une forme spéciale de transformateur. Il se compose d'une bobine primaire et de deux bobines secondaires. La bobine primaire est placée symétriquement entre les bobines secondaires. Un noyau mobile en fer doux modifie les facteurs de couplage entre les bobines. Lorsqu'il se trouve en position centrale, la disposition est symétrique et la tension résultante des bobines secondaires est égale à 0. Lorsque le noyau se déplace, le couplage magnétique est inégal et une tension de sortie est générée aux bornes des bobines secondaires. Un circuit d'évaluation électronique permet de générer un signal de tension analogique proportionnel à la longueur (0 ... 10V), la tension de sortie mesurable étant de 5V dans la position centrale. La durée de vie d'un tel capteur est pratiquement illimitée en raison du procédé de mesure sans contact. De plus, même en cas de coupure de la tension d'alimentation, la valeur mesurée est conservée.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
YM120020
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Exécution de la sortie analogique
0 - 10V
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
Connecteur M12
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
Cylindre, filetage
ARDTEEL_MESSPRINZIP
Principe de mesure
Transformateur différentiel
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP65
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
ARDTEME_GEWINDEMASS
Dimension du filetage
M12
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Longueur du filetage
49mm
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Pas de vis
1mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
20mA
ARDTEME_LAENGE
Longueur
126,5mm
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
4
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
19,2 - 28,8
ARDTEEL_LINEARITAETSABWEICHUNG
Écart de linéarité
0,05
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
-25 - 85
ARDTEEL_MESSBEREICH
Plage de mesure
-5 - 5
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D