??
Choix du modèle CAO
IV98E142
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Amplificateur de commutation
Nomenclature
IV98E142
IDNR
IV98E142
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Amplificateur inductif, 122x100x22mm, 24V DC, contact inverseur (NO/NC), bornes, IP40, plastique, ATEX, LED
DESCLONG
Langbeschreibung
Les détecteurs de proximité inductifs sont des capteurs qui fonctionnent sans contact. Ils détectent tous les métaux conducteurs, qu'ils soient en mouvement ou non. La distance de détection que les appareils peuvent atteindre dépend du matériau de l'objet et de ses dimensions. Les capteurs insensibles aux vibrations peuvent être approchés latéralement ou frontalement. Les détecteurs de proximité inductifs sont utilisés pour détecter la présence (p. ex. supports de marchandises), le positionnement (p. ex. trappes de four), le comptage (p. ex. écrous / vis), la détection de la vitesse de rotation (p. ex. sur des roues dentées), sur des systèmes de convoyage (p. ex. alimentations en tuyaux) ou pour mesurer la distance (p. ex. contrôle d'emmanchement) d'objets métalliques.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
IV98E142
DELTIME
Planlieferzeit
21
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
Indicateur LED
ARDTE00_ATEXPRODUKTKENNZEICHNUNGGAS
Marquage de produits ATEX Gaz
Ex II (1)G [Ex ia Ga] IIC
ARDTE00_ATEXPRODUKTKENNZEICHNUNGSTAUB
Marquage de produits ATEX Poussière
Ex II (1)D [Ex ia Ga] IIIC
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
Inverseur (NO/NC)
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
Raccord à compression
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
Parallélépipède rectangle
ARDTEME_MONTAGEART
Type de montage
Rail DIN
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP40
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
Plastique
ARDTEEL_ANZAHLDERKANAELE
Nombre de canaux
1
ARDTEEL_AUSGANGSKREISRELAISWECHSLER
Circuit de sortie relais inverseur
1
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
4 000mA
ARDTEME_BREITE
Largeur
22,5mm
ARDTEEL_EINGANGSSPANNUNGSTOLERANZ
Tolérance de la tension d'entrée
10%
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
122mm
ARDTEME_LAENGE
Longueur
100mm
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Tension de commutation
250V
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNGAC
Tension de commutation AC
230V
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNGDC
Tension de commutation DC
24V
ARDTEEL_AEUSSEREMAXINDUKTIVITAET
Extérieur Max. Inductance
5mH
ARDTEEL_AEUSSEREMAXKAPAZITAET
Capacité extérieure max. Capacité
0,84µF
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
24
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
-20 - 60
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D